Monitoramento do espectro para comunicações por satélite
  • Bootcamp
  • 2 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para um aprofundamento prático em técnicas de monitoramento de espectro para comunicações via satélite. Este curso orienta você na detecção de sinais de RF, identificação de interferências, análise de ocupação do espectro e fluxos de trabalho de monitoramento operacional, utilizando as soluções de análise de espectro da Keysight e cenários reais de satélites, com demonstrações e orientações passo a passo que você pode aplicar hoje mesmo em seu laboratório ou ambiente de campo. Ao final deste curso, você será capaz de detectar e classificar sinais de RF de satélite, caracterizar fontes de interferência e implementar estratégias eficazes de monitoramento de espectro para um desempenho confiável das comunicações via satélite.

Aprenda:

  • Detectar, identificar e classificar sinais de RF de satélite utilizando análise de espectro e técnicas de observação de sinais em tempo real
  • Analisar a ocupação do espectro e caracterizar interferências de banda estreita, banda larga e transitórias nas bandas de frequência de satélites
  • Implemente fluxos de trabalho de monitoramento operacional do espectro utilizando ferramentas da Keysight para melhorar a percepção da situação de RF e a confiabilidade do sistema

Este curso é ideal para engenheiros de comunicações de RF e via satélite, especialistas em monitoramento de espectro e engenheiros de testes, ou para qualquer pessoa que deseje aprofundar seus conhecimentos sobre monitoramento do ambiente de RF via satélite, análise de interferências e gestão operacional do espectro utilizando as tecnologias da Keysight.