Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計および試験上の課題に対応するために開発された、専用ソリューション。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムやネットワークの設計、検証、およびスケールアップに向けた方法論、テスト戦略、技術リソースについて探求します。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのエンジニアとともに、RFテストと測定について深く掘り下げて学びましょう。彼らは最新の規格と新たなエンジニアリング課題について、時代の先を行くための洞察を提供しながら、皆様をガイドします。このブートキャンプの終わりには、基本的なRF測定を実行し、その根底にある原理を理解できるようになります。
学び:
このブートキャンプは、RFエンジニア、およびRFテストと測定についてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。
レッスン1 - RF信号チェーンとネットワーク解析を理解する
RF信号チェーンとネットワーク解析の基礎(信号電力、周波数、帯域幅、コンポーネント間の相互作用など)を学び、高精度なRF測定、特性評価、システム性能評価をサポートします。
レッスン2 - スペクトラム解析と信号解析
スペクトラム/信号解析およびRF信号の特性評価に使用される測定器についての基礎知識を習得します。周波数成分、信号挙動、および効果的なテスト、トラブルシューティング、設計検証をサポートする主要なRF測定の評価方法を学びます。
レッスン3 -信号生成と変調
テスト、特性評価、通信アプリケーションに向けてRF信号がどのように生成、変更、送信されるかを含め、信号生成と変調に関する基礎知識を養います。
RF・マイクロ波工学コースの開設方法 - ユースケース 第1回
キースサイトの量子ソリューションを使用して、トランスモン量子ビットを制御、自動化、および測定する方法を学びます。
ハードウェア
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
E5080B ENA・ベクトルネットワーク・アライザ(9 kHzto20 GHz)は、拡張TDR測定オプションが付き、パッシブコンポーネントや周波数コンバーターの完全なデバイス特性評価を行うことができます。
RFマイクロ波工学コースの設定方法
工学コースウェアでRFマイクロ波を教える
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?