Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
バッテリーの熱管理を最適化することの重要性について学びます。
学び:
レッスン - リチウムイオン電池と最適化に関する導入
バッテリーの熱管理を最適化することの重要性を紹介し、リチウムイオンバッテリーの基本的な動作原理について説明します。また、充電/放電のセットアップ方法およびバッテリーのプロファイリング方法についても解説します。
レッスン - リチウムイオン電池の仕組み
リチウムイオンバッテリーの動作原理について、化学的性質、コンポーネント、充電/放電プロセスを含め、より詳細に説明します。
レッスン - リチウムイオン電池市場の成長
リチウムイオンバッテリー市場の成長と、この成長を推進する要因を考察します。
レッスン4 - バッテリーの充放電のためのハードウェアセットアップ
バッテリーの充電および放電に必要なハードウェアセットアップについて説明します。これには、関連する機器と手順が含まれます。
レッスン5 - バッテリープロファイリングのためのソフトウェアセットアップ
バッテリープロファイリングに必要なソフトウェアセットアップについて、必要なソフトウェアおよびデータファイルを含めて説明します。
レッスン - テスト結果とまとめ
バッテリープロファイリングテストの結果を提示し、これらの結果がバッテリーの熱管理に与える影響について議論します。
アプリケーションノート
使用パターンに基づく電力消費を伴うバッテリーのサイクル試験
このアプリケーションノートは、バッテリーの挙動分析においてバッテリー設計者を劇的に支援する情報を提供します。
ハードウェア
N6705C DC電源アナライザ
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
EV セルの自己放電を測定する方法
ポテンショスタット法を使用してリチウムイオン電池の自己放電電流を測定
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?