Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このウェビナーでは、レーダーカバレッジマップの計算にRF回路設計と信号処理効果を含めるメソドロジーを紹介します。
学び:
ウェビナー
レーダー・カバレッジ・マップのモデリング
RF回路設計と信号処理効果を含むレーダー・カバレッジ・マップのモデリングをモデル化するための新しい方法論について解説。精度の向上や、より複雑なレーダーシステムをモデル化できるようになるなど、新しい手法を使用するメリットについてレッスン います。また、新しい手法をレーダー・カバレッジ・マップのモデリングのモデリングに使用したケーススタディも含まれています。
アプリケーションノート
モデルベースエンジニアリングによるレーダー開発
このアプリケーションノートでは、MBE技術について簡単に概説します。また、一連のシミュレーションおよびモデリングツールがどのように連携してMBEをサポートできるかを詳細に検討します。
ソフトウェア
W4804B システムデザイン Core、RF、通信/DSP、フェーズドアレイ
ビームフォーミングと実際のアンテナパターンを使用した、タイムおよび周波数ドメインでのRFおよび信号処理のためのモデリングによる高度なフェーズ・アレイ・システム設計の作成
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?