Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
5G NR(New Radio)について深く掘り下げる本稿では、拡張モバイルブロードバンドアクセス(eMBB)、大規模マシン通信(mMTC)、クリティカルマシン通信(URLLC)、およびそれを可能にするテクノロジーと15テクノロジーの3つの主要なユースケースをレビューします。
学び:
レッスン1 - 5Gテクノロジーの紹介
5G New Radio(NR)リリース15(最初のリリース)の基本となる、さまざまな業界のユースケースにどのように適用されるかを紹介します。キャリアアグリゲーション、ミリ波波周波数、ビームフォーミングなど、5G NRの主な機能をカバーしています。
レッスン2 - New RadioのNon-StandaloneとStandaloneの違い
Non-Standalone(NSA)とStandalone(SA)の5G NRの違いをご覧ください。NSAは、5G NRを4G LTEと一緒に展開できるオプションです。SAは、5G NRが4G LTEから独立して動作することを可能にする展開オプションです。
レッスン - キャリアアグリゲーションと帯域幅適応
複数の搬送波周波数を集約することを可能にする5G NRの技術であるキャリアアグリゲーションについて説明します。これは、5G NRユーザーが利用できる全体的な帯域幅を増やすために使用できます。
レッスン4 - 伝送方式とフレーム構造
5G NRの伝送方式とフレーム構造を理解します。数論とは、各フレームで使用されるサブキャリアとシンボルの数を指す。フレーム構造とは、各フレームにおけるサブキャリアとシンボルの配置方法を指す。
レッスン - 波形と変調
5G NRで使用される波形と変調について説明します。波形は無線でデータを送信するために使用され、変調は波形にデータを符号化するために使用されます。
レッスン - プロトコル構造、レイヤ、シグナルとチャネル
5G NRで使用されるプロトコル構造、レイヤー、信号、およびチャネルについて学びます。プロトコル構造は、5G NRネットワークの異なる部分間でデータがどのように交換されるかを定義します。レイヤーは、5G NRプロトコルスタックを構成する異なる機能ブロックを指します。信号は、異なるレイヤー間でデータを伝送するために使用されます。チャネルは、5G NRネットワーク内でデータが伝送される物理パスです。
レッスン - ビーム、ビームフォーミング、およびビーム管理
5G NRにおけるビーム、ビームフォーミング、ビーム管理について説明します。ビームは、無線信号を特定の方向に集中させるために使用されます。ビームフォーミングは、複数のアンテナを使用してビームを生成する技術です。ビーム管理は、5G NRネットワークにおけるビームを制御するために使用されます。
カタログ
5G 試験ソリューション
5G 新無線(リリース15-最初のリリース)について詳しく説明します。
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション
高品質な5G New Radio (NR) デバイスの提供には、5Gエコシステム全体に対応する革新的なネットワークエミュレーションソリューション (NES) が必要です。
ブローシャー
5G と略語の定義
5Gで革新を起こすには、多様な側面における設計と検証の専門知識が必要です。現在の5G用語とテクノロジーの厳選された用語集をご覧ください。
ハードウェア
W4815B System Design, Satellite
完全な衛星通信システム開発バンドル。RF、通信/DSP、フェーズドアレイ・シミュレータ、衛星通信ライブラリ、5G およびセルラーライブラリ、DPD設計キット、STK Linkが含まれます。
5G 基地局受信機のテスト方法
ベクトル信号発生器で高複雑度波形を生成
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?