半導体IPライフサイクルを管理する方法
  • コース
  • 9 製品

KeysightのエンジニアとIPおよびデータ管理について深く掘り下げましょう。このコースでは、マルチツール、マルチサイト開発環境におけるIPのトラッキング、共有、統合、検証を効率化するためのアプローチを、デモンストレーションとステップ・バイ・ステップのガイダンスを通じてご紹介します。このコースの終了時には、Keysight Design Data and IP Management PlatformとCadence Virtuoso、Keysight Advanced Design System (ADS)、その他の主要な設計ツールを統合できるようになります。

 

学び:

• SoCからチップレットへのIP再利用の簡素化

- ヘテロジニアスデザインのためのIP統合、トラッキング、検証の合理化

• 設計ファイルのトレーサビリティとセキュリティを向上


このコースは、デジタル、アナログ、RF設計エンジニアおよびIPマネージャー、ならびに地理的に広範囲に分散している設計チーム間でのIPおよびデータ管理の共有についてより深く理解したい方に最適です。

レッスン