반도체 IP 수명 주기를 관리하는 방법
  • 강좌
  • 9 품목

키사이트 엔지니어와 함께 IP 및 데이터 관리에 대해 더 자세히 알아보십시오. 이 과정은 오늘날 엔지니어링 환경에서 적용을 시작할 수 있는 데모 및 단계별 지침을 통해 다중 툴, 다중 사이트 개발 환경에서 IP 추적, 공유, 통합 및 검증을 간소화하는 접근 방식을 안내합니다. 이 과정을 마치면 키사이트 Design Data 및 IP Management Platform을 Cadence Virtuoso, 키사이트 Advanced Design System(ADS) 및 기타 주요 설계 툴과 통합할 수 있습니다.

 

학습:

• SoC에서 칩렛으로 IP 재사용 간소화

• 이기종 설계를 위한 IP 통합, 추적 및 검증 간소화

• 설계 파일의 추적성 및 보안 강화


이 과정은 디지털, 아날로그, RF 설계 엔지니어 및 IP 관리자, 그리고 지리적으로 분산된 설계 팀 간의 IP 공유 및 데이터 관리에 대한 심층적인 이해를 얻고자 하는 모든 사람에게 이상적입니다.

레슨