何をお探しですか?
フィールドテスト
マイクロ波フィールドテストの汎用性と耐久性の実現
フィールドで使用する製品はすべて、性能が保証されたものでなければなりません。期待にお応えして信頼を得ることがキーサイトのFieldFoxマイクロ波アナライザの目指すところです。FieldFoxは定期的なメンテナンス、詳細なトラブルシューティングなどさまざまな目的に使用できます。マイクロ波ケーブル、アンテナテスト、スペクトラム解析、ベクトルネットワーク解析、その他を統合してお客様のテスト要件を満たします。FieldFoxは高品質なマイクロ波測定を必要な場所で実現します。
FieldFoxはMIL-PRF-28800Fクラス2規格に準拠しており、厳しい環境下でも堅牢かつ頑丈です。そして耐水性のあるシャーシとキーパッドを備え、-10 ℃から+55 ℃の温度範囲でも衝撃や振動に耐えられるケースを備えています。
フィールド作業に適しており短時間で精度の高い測定結果を取得できます。明るく低反射のディスプレイとバックライト付きキーにより、直射日光や暗闇の中でも見やすく、さらに直感的なユーザーインターフェイスにより、少ないキーストロークで操作できるので、複雑な設定を簡素化することができます。
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
ケーブルとアンテナのテスト
RFおよびマイクロ波伝送システムとアンテナの電気的性能を検証およびトラブルシューティングするには、ケーブルとアンテナの測定が必要になることがよくあります。
RFおよびマイクロ波通信業界では、送信機からアンテナまで、あるいはアンテナから受信機までの同軸ケーブルに沿って「ラインスイープ」と呼ばれる測定が行われます。ラインスイープは、FIeldFoxで利用可能な障害位置検出(DTF)機能を使って、伝送ライン上の障害や破損の物理的な位置を推定するために使われます。
アンテナからの反射を、信号反射の形もしくはリターンロスと電圧定在波比(VSWR)の形で使用して、設置場所でのアンテナの性能を確認できます。設置場所でマルチアンテナが必要な場合、アンテナ間のアイソレーションはFieldFoxで検証が可能です。
レーダーの設置と検証
民間航空交通管制レーダーや軍事防空レーダーなどミッションクリティカルなレーダーシステムは常時完全に稼働していなければなりません。これには、設置の際の正確なシステム性能の検証、定期メンステンス、および徹底的なトラブルシューティングが必要となります。今までは、大変高価で時間のかかるラボグレードでのテスト機器を使うという選択肢しかありませんでした。
FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザは、RFライン交換可能ユニット(LRU)テストに必要なすべての機器の機能を備えています。1台の堅牢な約3.2kgの機器に、これだけの機能を搭載したハンドヘルド機器は他にはありません。エルゴノミクスパッケージ
- VNA
- スペクトラム・アナライザ
- ベクトル電圧計
- ピーク・パワー・メータ
- パワーメータ
- ケーブル/アンテナ・アナライザ
衛星地上局のメンテナンス
衛星地上局では、非常に高いアップリンクの送信パワーを提供したり、非常に低いダウンリンクの信号を受信したり、天候および衛星と地上アンテナの変化によるリンクの変動を補正したりしなければなりません。
衛星地上局には非常に高度で繊細なRFならびにマイクロ波コンポーネントやサブシステムがたくさんあり、それにはアンテナサブシステム、導波管、同軸ケーブル、フィルター、低雑音増幅器(LNA)、低雑音ブロックダウンコンバーター(LNB)、ブロックアップコンバーター(BUC)、ハイパワーアンプ(HPA)、および進行波管アンプ(TWTA)などを含みます。
FieldFoxはより幅広い周波数帯域対応を可能にするマルチ機能ツールで、衛星地上局のメンテナンス、操作検証、および敷設テストに最適です。
干渉の検出
動きが速く、発生頻度の低い信号を扱う場合、設計やトラブルシューティングのタスクは困難になることがあります。さらに、そのような信号が複雑なマルチシグナルの環境下に存在するとなればさらに難しい状況になります。最も困難な信号を検出するためにはデッドタイムのない新しいツールが必要です。
最大50 GHzのリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)を備えるFieldFoxハンドヘルドアナライザは、統合型軽量ユニット1台ですべての干渉信号を確実にリアルタイムで捕捉できます。FieldFox RTSAなら干渉の問題を検出、特定、ならびに緩和することが可能です。
最大50 GHzのリアルタイムスペクトラム解析
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。