O que você está procurando?
Teste de campo
Oferecendo versatilidade e durabilidade para testes de campo de micro-ondas
Cada peça de equipamento em seu kit de campo teve que provar seu valor. Medir e ganhar um lugar é a ideia motriz por trás dos analisadores de micro-ondas FieldFox da Keysight. O FieldFox está equipado para lidar com manutenção de rotina, solução de problemas em profundidade e tudo o mais. Integre cabos de micro-ondas, teste de antena, análise de espectro, análise de rede vetorial e muito mais para atender a todos os seus requisitos de teste. O FieldFox fornece medições de micro-ondas de qualidade - onde quer que você precise ir.
O FieldFox é robusto e resistente a ambientes adversos para atender aos padrões MIL-PRF-28800F Classe 2, com um chassi resistente à água, teclado e um gabinete que resiste a choques e vibrações com uma faixa de temperatura de -10º C a +55º C.
A facilidade de uso à prova de campo permite obter melhores respostas em menos tempo. Um visor brilhante e pouco reflexivo e teclas retroiluminadas permitem fácil visualização sob luz solar direta ou no escuro, e uma interface de usuário intuitiva permite medições com menos pressionamentos de teclas para simplificar configurações complicadas.
Analisadores portáteis de RF e micro-ondas FieldFox
Teste de cabos e antenas
As medições de cabos e antenas são frequentemente necessárias para verificar e solucionar problemas de desempenho elétrico de antenas e sistemas de transmissão de RF e micro-ondas.
Nos setores de comunicações de RF e micro-ondas, as medições são realizadas ao longo do cabo coaxial que conecta um transmissor à sua antena e entre a antena e o receptor, conhecidas como "varredura de linha". A varredura de linha é usada para estimar a localização física de uma falha ou dano ao longo da linha de transmissão usando a medição de distância até a falha (DTF) disponível no FieldFox
Você pode usar medições de antena, na forma de reflexão de sinal, ou perda de retorno e relação de onda estacionária de tensão (VSWR), para verificar o desempenho de uma antena no local de instalação. Quando são necessárias várias antenas em um local de instalação, o isolamento de antena para antena pode ser verificado com o FieldFox.
Instalação e verificação do radar
Os sistemas de radar de missão crítica, como os radares de controle de tráfego aéreo civil e de defesa aérea militar, devem estar totalmente operacionais o tempo todo. Isso exige uma validação precisa do desempenho do sistema durante a instalação, a manutenção de rotina e a solução detalhada de problemas. Até agora, a única opção era usar equipamentos de teste de laboratório caros e demorados.
Os analisadores de micro-ondas portáteis FieldFox têm toda a funcionalidade de instrumento de que você precisa para o teste de unidade substituível de linha de RF (LRU). Nenhum outro dispositivo portátil oferece esses recursos em um pacote ergonômico e robusto de 2,5 kg.
- VNA
- Analisador de espectro
- Voltímetro vetorial
- Medidor de potência de pico
- Medidor de potência
- Analisador de cabos e antenas
Manutenção de estações terrestres de satélite
As estações terrestres de satélite devem fornecer uma potência de transmissão de uplink muito alta, receber sinais muito baixos no downlink e compensar as variações de link devido a mudanças climáticas e de antenas de satélite e de solo.
Há muitos componentes e subsistemas de RF e micro-ondas sofisticados e delicados nas estações terrestres de satélites; subsistemas de antena, guias de onda, cabos coaxiais, filtros, amplificadores de baixo ruído (LNA), downconverters de bloco de baixo ruído (LNB), upconverters de bloco (BUC), amplificadores de alta potência (HPA) e amplificadores de tubo de onda viajante (TWTA).
O FieldFox é uma ferramenta multifuncional que permite lidar com faixas de frequências mais amplas e é ideal para manutenção de estações terrestres de satélite, verificação de operações e testes de instalação.
Busca de interferência
As tarefas de projeto e solução de problemas podem ser desafiadoras quando se lida com sinais que se movem rapidamente e são evasivos. Além disso, os desafios aumentam quando esses sinais existem em ambientes complexos de vários sinais. Uma nova ferramenta que elimina o tempo morto é necessária para detectar os sinais mais desafiadores.
Os analisadores portáteis FieldFox com análise de espectro em tempo real (RTSA) de até 50 GHz podem capturar com segurança todos os sinais de interferência em tempo real com uma unidade integrada e leve. O FieldFox RTSA permite que você detecte, localize e reduza os problemas de interferência.
Análise de espectro em tempo real de até 50 GHz
Produtos relacionados
Deseja ajuda ou tem dúvidas?