Können wir Ihnen behilflich sein?
Feldtest
Vielseitigkeit und Langlebigkeit für den Mikrowellen-Feldtest
Jedes Gerät in Ihrer Feldausrüstung musste seinen Wert beweisen. Die Idee hinter den FieldFox-Mikrowellenanalysatoren von Keysight ist es, sich zu messen und einen Platz zu verdienen. FieldFox ist für die routinemäßige Wartung, die gründliche Fehlersuche und alles dazwischen ausgerüstet. Integrieren Sie Mikrowellenkabel, Antennentest, Spektrumanalyse, Vektornetzwerkanalyse und mehr, um alle Ihre Testanforderungen zu erfüllen. FieldFox liefert hochwertige Mikrowellenmessungen - wo auch immer Sie sie benötigen.
FieldFox ist robust und widerstandsfähig in rauen Umgebungen und erfüllt die MIL-PRF-28800F Class 2-Normen mit einem wasserfesten Gehäuse, einer Tastatur und einem stoß- und vibrationsfesten Gehäuse mit einem Temperaturbereich von -10º C bis +55º C.
Die praxisgerechte Bedienbarkeit ermöglicht bessere Antworten in kürzerer Zeit. Ein helles, reflexionsarmes Display und hintergrundbeleuchtete Tasten ermöglichen eine einfache Ablesung bei direktem Sonnenlicht oder in der Dunkelheit, und eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht Messungen mit weniger Tastenanschlägen und vereinfacht so komplizierte Einstellungen.
FieldFox Handheld RF- und Mikrowellen-Analysatoren

Kabel- und Antennentest
Kabel- und Antennenmessungen sind häufig erforderlich, um die elektrische Leistung von HF- und Mikrowellenübertragungssystemen und -antennen zu überprüfen und Fehler zu beheben.
In der HF- und Mikrowellen-Kommunikationsbranche werden Messungen entlang des Koaxialkabels, das einen Sender mit seiner Antenne verbindet, und zwischen der Antenne und dem Empfänger durchgeführt, die als "Line Sweeping" bezeichnet werden. Line Sweeping wird verwendet, um die physische Position eines Fehlers oder einer Beschädigung entlang der Übertragungsleitung mithilfe der in FieldFox verfügbaren DTF-Messung (Distance-to-Fault) abzuschätzen.
Sie können Antennenmessungen in Form von Signalreflexion, Rückflussdämpfung und Stehwellenverhältnis (VSWR) verwenden, um die Leistung einer Antenne am Installationsort zu überprüfen. Wenn an einem Installationsort mehrere Antennen erforderlich sind, lässt sich die Isolierung zwischen den Antennen mit FieldFox überprüfen.
Radar-Installation und -Überprüfung
Missionskritische Radarsysteme wie zivile Flugsicherungs- und militärische Luftverteidigungsradare müssen jederzeit voll funktionsfähig sein. Dies erfordert eine präzise Validierung der Systemleistung während der Installation, der routinemäßigen Wartung und der eingehenden Fehlersuche. Bisher gab es nur die Möglichkeit, teure und zeitaufwändige Labortestgeräte zu verwenden.
FieldFox Handheld-Mikrowellenanalysatoren verfügen über alle Gerätefunktionen, die Sie für die Prüfung von austauschbaren HF-Leitungseinheiten (LRU) benötigen. Kein anderes Handgerät bietet diese Funktionen in einem robusten, ergonomischen Paket mit einem Gewicht von 7,2 Pfund.
- VNA
- Spektralanalysator
- Vektor-Voltmeter
- Spitzenleistungsmesser
- Leistungsmesser
- Kabel- und Antennenanalysator


Wartung von Satellitenbodenstationen
Satellitenbodenstationen müssen eine sehr hohe Sendeleistung im Uplink bereitstellen, sehr schwache Signale im Downlink empfangen und wetterbedingte Schwankungen der Verbindung sowie Änderungen der Satelliten- und Bodenantenne ausgleichen.
In Satellitenbodenstationen gibt es viele hochentwickelte und empfindliche HF- und Mikrowellenkomponenten und -subsysteme: Antennensubsysteme, Hohlleiter, Koaxialkabel, Filter, rauscharme Verstärker (LNA), rauscharme Blockabwärtskonverter (LNB), Blockaufwärtskonverter (BUC), Hochleistungsverstärker (HPA) und Wanderfeldröhrenverstärker (TWTA).
FieldFox ist ein Multifunktionstool, mit dem Sie einen größeren Frequenzbereich bearbeiten können und das sich ideal für die Wartung von Satellitenbodenstationen, die Überprüfung des Betriebs und die Installationsprüfung eignet.
Interferenzjagd
Design- und Fehlerbehebungsaufgaben können sich als schwierig erweisen, wenn es um sich schnell bewegende, schwer fassbare Signale geht. Darüber hinaus werden die Herausforderungen noch größer, wenn diese Signale in komplexen Multisignalumgebungen auftreten. Um die schwierigsten Signale zu erkennen, ist ein neues Werkzeug erforderlich, das die Totzeit eliminiert.
FieldFox Handheld-Analysatoren mit Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA) bis zu 50 GHz können mit einem integrierten, leichten Gerät jedes Störsignal in Echtzeit erfassen. FieldFox RTSA ermöglicht es Ihnen, Interferenzprobleme zu erkennen, zu lokalisieren und zu entschärfen.

Echtzeit-Spektrumanalyse bis zu 50 GHz
Verwandte Produkte
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?