무엇을 찾고 있습니까?
필드 테스트
마이크로파 필드 테스트에 유용한 다양한 기능과 내구성 제공
현장 키트의 모든 장비 부품은 그 가치를 입증할 수 있어야 합니다. 측정 성능의 향상을 통해 현장에서 확고한 입지로 다지는 것은 키사이트의 FieldFox 마이크로웨이브 분석기가 지향하는 핵심 아이디어입니다. FieldFox는 일상적인 유지보수에서 심층적인 문제 해결까지 모두 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 모든 테스트 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 마이크로파 케이블, 안테나 테스트, 스펙트럼 분석, 벡터 네트워크 분석 등을 통합합니다. FieldFox는 필요한 어디서나 우수한 마이크로파 측정 기능을 제공합니다.
FieldFox는 방수 섀시, 키패드, 10º C ∼ +55º C 온도 범위에서 충격과 진동을 견뎌낼 수 있는 케이스 등 혹독한 환경에서도 MIL-PRF-28800F 클래스 2 표준에 부합되는 견고하고 강력한 성능을 제공합니다.
현장에 적합한 유용성으로 짧은 시간 내에 보다 나은 결과를 제공합니다. 직사광선을 받는 곳이나 어두운 곳에서도 밝은 저반사 디스플레이 및 백라이트 키로 쉽게 확인이 가능하며 직관적인 사용자 인터페이스를 채택하여 최소한의 키스트로크를 통한 측정으로 복잡한 설정을 쉽게 처리할 수 있습니다.
FieldFox 휴대형 RF 및 마이크로파 분석기
케이블 및 안테나 테스트
케이블과 안테나를 측정하려면 RF 및 마이크로파 전송 시스템과 안테나의 전기적 성능을 검증하고 문제를 해결해야 하는 경우가 많습니다.
RF 및 마이크로파 통신 산업에서는 송신기를 안테나에 연결하는 동축 케이블을 따라, 또한 안테나와 수신기 사이를 측정합니다(“라인 스위핑”). 라인 스위핑은 FieldFox의 거리대 오류(DTF) 측정값을 사용하여 전송선에서 결함 또는 손상의 물리적 위치를 예측합니다.
신호 반사 형식의 안테나 측정값 또는 반사 손실 및 전압 정재파 비(VSWR)를 사용하여 설치 사이트에서 안테나의 성능을 검증할 수 있습니다. 설치 사이트에서 여러 개의 안테나가 필요한 경우에는 FieldFox로 안테나 간 격리를 검증할 수 있습니다.
레이더 설치 및 검증
민간 항공 교통 통제 및 군용 대공 방어 레이더와 같은 미션 크리티컬 레이더 시스템은 모든 기능이 항상 작동해야 합니다. 이를 위해서는 설치, 일상 유지보수, 심층 문제 해결 시 시스템 성능을 면밀하게 검증해야 합니다. 현재까지 유일한 선택은 비용과 시간이 많이 소요되는 실험실 등급 테스트 장비를 사용하는 것이었습니다.
FieldFox 휴대형 마이크로파 분석기는 RF 현장 교체 가능 장치(LRU) 테스트에 필요한 모든 장치 기능을 갖고 있습니다. 7.2파운드 무게의 견고한 단일 인체 공학적 패키지로 이러한 기능을 제공하는 휴대형 분석기는 이 제품이 유일합니다.
- VNA
- 스펙트럼 분석기
- 벡터 전압계
- 피크 전력계
- 전력계
- 케이블 및 안테나 분석기
위성 지상국 유지보수
위성 지상국은 고도의 업링크 송신 성능을 제공하고 다운링크에서는 초저 신호를 수신해야 하며 날씨, 위성 및 지상 안테나 변화에 따른 링크 편차를 보상해야 합니다.
위성 지상국에는 안테나 서브시스템, 도파관, 동축 케이블, 필터, 저노이즈 증폭기(LNA), 저노이즈 블록 다운컨버터(LNB), 블록 업컨버터(BUC), 고전압 증폭기(HPA), 진행파 튜브 증폭기(TWTA) 등 많은 섬세하고 정교한 RF 및 마이크로파 콤포넌트와 서브시스템이 있습니다.
FieldFox는 더 넓은 주파수 범위를 처리할 수 있는 다기능 도구로, 위성 지상국 유지보수, 작동 검증 및 설치 테스트에 적합합니다.
간섭 검출
빠른 움직임으로 찾기 힘든 신호를 처리할 때 설계 및 문제 해결 작업에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 이러한 신호가 복잡한 다중 신호 환경에 존재하는 경우 문제는 더 커집니다. 가장 까다로운 신호를 감지하려면 데드 타임을 제거하는 새로운 도구가 필요합니다.
최대 50 GHz에 대한 실시간 스펙트럼 분석(RTSA) 기능을 지원하는 FieldFox 휴대형 분석기는 통합형의 단일 경량 장치로 모든 간섭 신호를 실시간으로 확실하게 캡처할 수 있습니다. FieldFox RTSA로 간섭 문제를 발견한 후 그 위치를 파악하고 완화시킬 수 있습니다.
최대 50 GHz 실시간 스펙트럼 분석
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?