何をお探しですか?
キーサイトのミッドレンジ ベクトルネットワークアナライザを割引価格で
高性能ネットワーク解析。期間限定プロモーション価格。
精度を追求して設計。価値に見合う価格。
キーサイトのミッドレンジ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、幅広いアプリケーションにおける受動デバイスおよび能動デバイスの特性評価に必要な確度、速度、ダイナミックレンジを提供します。プロモーションは2025年10月31日まで有効です。
一般的な試験シナリオをサポートするように調整されたハードウェアとソフトウェアを組み合わせたバンドルで、今すぐ期間限定プロモーションをご利用ください。お客様のアプリケーションと予算に合ったソリューションを見つけるために、利用可能な構成をご確認ください。
電子校正モジュール - 50%または100%節約
| ECalモジュール | 割引率 |
| N755xA: 2ポート 最大26.5 GHz | 100%オフ |
| N4693/94D: 2ポート 最大67 GHz | 50%オフ |
| N443xD: 4ポート 最大26.5 GHz | 50%オフ |
ソフトウェアバンドル — 最大40%割引
Sパラメータ以上のものを手に入れましょう。
1つ、3つ、または5つの強力な解析アプリケーションを追加すると、Keysight E5081Aとソフトウェアバンドルが最大40%割引になります。
| ソフトウェアオプション | 製品番号 |
| 自動フィクスチャ除去 | S96007B |
| タイムドメイン解析 | S9601xB |
| リアルタイムSパラメータおよび電力測定の不確かさ | S96015B |
| 基本パルスドRF測定 | S9602xxB |
| ベクトル補正付き雑音指数 | S96029B |
| 変調歪み | S96070xB |
| ベクトルおよびスカラーミキサー/コンバーター | S96082/83B |
| 内蔵局部発振器 (LO) | S96084B |
| ゲイン圧縮 | S96086B |
| 相互変調歪み | S96087B |
| 信号源位相制御 | S96088B |
| 差動およびI/Qデバイス | S96089B |
| スペクトラム解析 | S96090xB |
| アクティブホットパラメータ | S96111B |
| 真の差動信号による評価 | S96460B |
| マルチポート校正アシスタント | S96552B |
アクティブ・デバイスの試験用雑音指数測定 - 30% 節約
| バンドル | 製品番号 |
| 20 GHzバンドル | E5081A、E5081A-4K5 または -4K6、E5081A-OK1、E5081A-OK2、S96029B |
| 44 GHzバンドル | E5081A、E5081A-4N5 または -4N6、E5081A-ON1、E5081A-ON2、S96029B |
アクティブ・デバイスのEVMおよびACPR測定 - 25%割引
シグナルアナライザ不要で正確なEVMとACPRを実現
当社の変調歪みアプリケーションを活用することで、このVNAベースのソリューションはセットアップを簡素化し、DUTへのベクトル補正を拡張し、テスト時間を最大50%削減します。
| バンドル | 製品番号 |
| ENA-X ベクトル・ネットワーク・アナライザ + MXG ベクトル信号発生器 変調歪みバンドル 最大20 GHz | E5081A |
| ENA-X ベクトル・ネットワーク・アナライザ + MXG ベクトル信号発生器 変調歪みバンドル 最大44 GHz | E5081A E5081A-2N6/7 or -4N6/7 S960707B N5186A N5186A-001 N5186A-506 N5186A-B5X or -R10 |
高速デジタル・インターコネクト試験 - 補完ソフトウェア
ENA-Xによる時間および周波数ドメイン解析
ENA-Xネットワークアナライザを使用して、インピーダンス、Sパラメータなど、高速デジタルデバイスを完全に特性評価します。対象となるVNAの購入で、時間ドメイン解析ソフトウェアを無料で入手できます。
| バンドル | 製品番号 |
| TDRによる時間ドメイン解析機能を備えたENAまたはENA-Xネットワークアナライザ | E5080B または E5081A (S96011B付き) |
| TDRによる時間領域解析でネットワークアナライザを効率化します。 | P50xxA/BとS97011B |
おすすめのリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?