Projetado para precisão. Com preço acessível.

Os analisadores de rede vetoriais (VNAs) de médio porte da Keysight oferecem a precisão, a velocidade e a faixa dinâmica necessárias para caracterizar dispositivos passivos e ativos em uma ampla gama de aplicações. Promoção válida até 31 de outubro de 2025.

Economize agora com nossa promoção por tempo limitado em pacotes que combinam hardware e software adaptados para suportar cenários de teste comuns. Explore as configurações disponíveis para encontrar uma solução que se alinhe ao seu aplicativo e orçamento.

Módulos de ECalibration - Economize 50 ou 100%

Reduzir o tempo de calibração pela metade

Conecte um módulo ECal da Keysight e deixe o firmware fazer o trabalho - agora com até 100% de desconto em alguns modelos de VNA de médio porte.

Módulo ECal

Poupança

N755xA: 2 portas até 26,5 GHz

100% de desconto

N4693/94D: 2 portas até 67 GHz
50% de desconto
N443xD: 4 portas até 26,5 GHz

50% de desconto

Pacotes de software - Economize até 40%

Obtenha mais do que parâmetros S

Economize até 40% no pacote de software Keysight E5081A plus ao adicionar 1, 3 ou 5 aplicativos de análise avançados.

Opção de software

Número do produto

Remoção automática do dispositivo de fixação

S96007B

Análise de domínio de tempo
S9601xB
Incerteza de medição de potência e parâmetro S em tempo real

S96015B

RF pulsado básico

S9602xxB

Figura de ruído com correção vetorial

S96029B

Distorção de modulaçãoS96070xB
Misturador/conversor vetorial e escalarS96082/83B
Oscilador local (LO) incorporadoS96084B
Compressão de ganhoS96086B
Distorção de intermodulaçãoS96087B
Controle de fase da fonteS96088B
Dispositivo diferencial e I/QS96089B
Análise de espectroS96090xB
Parâmetros quentes ativosS96111B
Estímulo de modo verdadeiroS96460B
Assistente de calibração multiportasS96552B

Figura de ruído para teste de dispositivo ativo - Economize 30%

Medições de figura de ruído facilitadas

Obtenha hardware e software com pacote de engenheiros, adaptados ao seu aplicativo, a um custo menor e com insights mais rápidos.

Pacote

Números de produtos

Pacote de 20 GHz

E5081A, E5081A-4K5 ou -4K6, E5081A-OK1, E5081A-OK2, S96029B

Pacote de 44 GHzE5081A, E5081A-4N5 ou -4N6, E5081A-ON1, E5081A-ON2, S96029B

EVM e ACPR para testes de dispositivos ativos - Economize 25%

Obtenha EVM e ACPR precisos - não é necessário um analisador de sinais

Aproveitando nosso aplicativo de distorção de modulação, essa solução baseada em VNA simplifica sua configuração, estende a correção vetorial ao DUT e reduz o tempo de teste em até 50%.

Pacote

Números de produtos

Analisador de rede vetorial ENA-X + gerador de sinal vetorial MXG pacote de distorção de modulação até 20 GHz

E5081A
E5081A-2K6 ou -4K6
S960704B
N5186A
N5186A-001
N5186A-506
N5186A-B5X ou -R10

Analisador de rede vetorial ENA-X + gerador de sinal vetorial MXG pacote de distorção de modulação até 44 GHzE5081A
E5081A-2N6/7 ou -4N6/7
S960707B
N5186A
N5186A-001
N5186A-506
N5186A-B5X ou -R10

Teste de interconexão de alta velocidade - Software complementar

Análise de domínio de tempo e frequência com o ENA-X

Caracterize completamente dispositivos digitais de alta velocidade, incluindo impedância, parâmetros S e muito mais com o analisador de rede ENA-X. Obtenha o software de análise no domínio do tempo gratuitamente com uma compra qualificada de VNA.

Pacote

Números de produtos

Analisador de rede ENA ou ENA-X com análise no domínio do tempo com TDR

E5080B ou E5081A com S96011B

Analisador de rede simplificado com análise no domínio do tempo com TDRP50xxA/B com S97011B

Deseja ajuda ou tem dúvidas?