Können wir Ihnen behilflich sein?
Sparen Sie bei Keysight Midrange-Vektor-Netzwerkanalysatoren
Leistungsstarke Netzwerkanalyse. Zeitlich begrenzte Sonderpreise.
Entwickelt für Präzision. Preisgünstig.
Keysight Midrange-Vektor-Netzwerkanalysatoren (VNAs) bieten die Genauigkeit, die Geschwindigkeit und den Dynamikbereich, die für die Charakterisierung passiver und aktiver Geräte in einer Vielzahl von Anwendungen erforderlich sind. Das Angebot gilt bis zum 31. Oktober 2025.
Sparen Sie jetzt mit unserem zeitlich begrenzten Angebot an Paketen, die Hardware und Software zur Unterstützung gängiger Testszenarien kombinieren. Erkunden Sie die verfügbaren Konfigurationen, um eine Lösung zu finden, die auf Ihre Anwendung und Ihr Budget abgestimmt ist.
ECalibration Module - 50 oder 100% sparen
Halbierung der Kalibrierungszeit
Schließen Sie ein Keysight ECal-Modul an und lassen Sie die Firmware die Arbeit erledigen - jetzt bis zu 100 % günstiger bei ausgewählten VNA-Modellen der Mittelklasse.
| ECal-Modul | Ersparnisse |
| N755xA: 2 Anschlüsse bis zu 26,5 GHz | 100 % Rabatt |
| N4693/94D: 2-Port bis zu 67 GHz | 50% Rabatt |
| N443xD: 4 Anschlüsse bis zu 26,5 GHz | 50% Rabatt |
Software-Bundles - Sparen Sie bis zu 40%
Mehr als S-Parameter abrufen
Sparen Sie bis zu 40 % beim Keysight E5081A plus Software-Bundle, wenn Sie 1, 3 oder 5 leistungsstarke Analyseanwendungen hinzufügen.
| Software-Option | Produktnummer |
| Automatische Entnahme von Vorrichtungen | S96007B |
| Analyse im Zeitbereich | S9601xB |
| Echtzeit-S-Parameter und Leistungsmessunsicherheit | S96015B |
| Grundlegende gepulste RF | S9602xxB |
| Rauschzahl mit Vektorkorrektur | S96029B |
| Modulationsverzerrung | S96070xB |
| Vektor- und Skalarmischer/Wandler | S96082/83B |
| Eingebetteter lokaler Oszillator (LO) | S96084B |
| Verstärkungskompression | S96086B |
| Intermodulationsverzerrung | S96087B |
| Steuerung der Quellphase | S96088B |
| Differential- und I/Q-Gerät | S96089B |
| Analyse des Spektrums | S96090xB |
| Aktive heiße Parameter | S96111B |
| True-Mode-Stimulus | S96460B |
| Mehrkanal-Kalibrierungsassistent | S96552B |
Rauschzahl für die Prüfung aktiver Bauelemente - Sparen Sie 30%
Rauschzahlmessungen leicht gemacht
Holen Sie sich maßgeschneiderte Hardware und Software für Ihre Anwendung - zu geringeren Kosten und mit schnelleren Erkenntnissen.
| Bündel | Produkt-Nummern |
| 20 GHz-Bündel | E5081A, E5081A-4K5 oder -4K6, E5081A-OK1, E5081A-OK2, S96029B |
| 44 GHz-Bündel | E5081A, E5081A-4N5 oder -4N6, E5081A-ON1, E5081A-ON2, S96029B |
EVM und ACPR für die aktive Geräteprüfung - Sparen Sie 25%
Genaue EVM und ACPR - kein Signalanalysator erforderlich
Diese VNA-basierte Lösung, die unsere Anwendung für Modulationsverzerrungen nutzt, vereinfacht Ihr Setup, erweitert die Vektorkorrektur auf den Prüfling und verkürzt die Prüfzeit um bis zu 50 %.
| Bündel | Produkt-Nummern |
| ENA-X Vektor-Netzwerkanalysator + MXG Vektor-Signalgenerator Modulationsverzerrungsbündel bis 20 GHz | E5081A |
| ENA-X Vektor-Netzwerkanalysator + MXG Vektor-Signalgenerator Modulationsverzerrungsbündel bis 44 GHz | E5081A E5081A-2N6/7 oder -4N6/7 S960707B N5186A N5186A-001 N5186A-506 N5186A-B5X oder -R10 |
Hochgeschwindigkeits-Verbindungstests - Kostenlose Software
Zeit- und Frequenzbereichsanalyse mit dem ENA-X
Charakterisieren Sie Hochgeschwindigkeits-Digitalgeräte vollständig, einschließlich Impedanz, S-Parametern und mehr mit dem ENA-X Netzwerkanalysator. Erhalten Sie die Zeitbereichsanalysesoftware kostenlos beim Kauf eines qualifizierenden VNA.
| Bündel | Produkt-Nummern |
| ENA oder ENA-X Netzwerkanalysator mit Zeitbereichsanalyse mit TDR | E5080B oder E5081A mit S96011B |
| Streamline-Netzwerkanalysator mit Zeitbereichsanalyse mit TDR | P50xxA/B mit S97011B |
Ausgewählte Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?