무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 미드레인지 벡터 네트워크 분석기 할인 혜택
고성능 네트워크 분석. 한정 기간 프로모션 가격.
정밀성을 위해 설계되었습니다. 가치를 위해 가격이 책정되었습니다.
키사이트 미드레인지 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 광범위한 애플리케이션에서 수동 및 능동 소자를 특성화하는 데 필요한 정확도, 속도 및 동적 범위를 제공합니다. 프로모션은 2025년 10월 31일까지 유효합니다.
일반적인 테스트 시나리오를 지원하도록 맞춤화된 하드웨어 및 소프트웨어 번들로 구성된 한정 기간 프로모션으로 지금 할인 혜택을 받으십시오. 사용 가능한 구성을 살펴보고 귀하의 애플리케이션 및 예산에 맞는 솔루션을 찾으십시오.
ECalibration 모듈 — 50% 또는 100% 절약
| ECal 모듈 | 할인 혜택 |
| N755xA: 2포트, 최대 26.5GHz | 100% 할인 |
| N4693/94D: 2포트, 최대 67 GHz | 50% 할인 |
| N443xD: 4포트, 최대 26.5 GHz | 50% 할인 |
소프트웨어 번들 — 최대 40% 절약
S-파라미터 이상의 기능을 활용하십시오.
1개, 3개 또는 5개의 강력한 분석 애플리케이션을 추가할 경우 키사이트 E5081A 및 소프트웨어 번들을 최대 40% 할인받으세요.
| 소프트웨어 옵션 | 제품 번호 |
| Automated Fixture Removal(AFR) | S96007B |
| 시간 영역 분석 | S9601xB |
| 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도 | S96015B |
| 기본 펄스 RF | S9602xxB |
| 벡터 보정 노이즈 지수 | S96029B |
| 변조 왜곡 | S96070xB |
| 벡터 및 스칼라 믹서/컨버터 | S96082/83B |
| 내장형 국부 발진기(LO) | S96084B |
| 이득 압축 | S96086B |
| 상호 변조 왜곡 | S96087B |
| 소스 위상 제어 | S96088B |
| 차동 및 I/Q 디바이스 | S96089B |
| 스펙트럼 분석 | S96090xB |
| 능동 핫 파라미터 | S96111B |
| 트루 모드 자극 | S96460B |
| 멀티포트 교정 어시스턴트 | S96552B |
능동 소자 테스트를 위한 잡음 지수 — 30% 절약
| 번들 | 제품 번호 |
| 20 GHz 번들 | E5081A, E5081A-4K5 or -4K6, E5081A-OK1, E5081A-OK2, S96029B |
| 44 GHz 번들 | E5081A, E5081A-4N5 or -4N6, E5081A-ON1, E5081A-ON2, S96029B |
능동 소자 테스트를 위한 EVM 및 ACPR — 25% 절약
정확한 EVM 및 ACPR을 얻으십시오. — 신호 분석기 필요 없음
당사의 변조 왜곡 애플리케이션을 활용하는 이 VNA 기반 솔루션은 설정을 간소화하고, DUT에 대한 벡터 보정을 확장하며, 테스트 시간을 최대 50% 단축합니다.
| 번들 | 제품 번호 |
| ENA-X 벡터 네트워크 분석기 + MXG 벡터 신호 발생기 변조 왜곡 번들(최대 20 GHz) | E5081A |
| ENA-X 벡터 네트워크 분석기 + MXG 벡터 신호 발생기 변조 왜곡 번들(최대 44 GHz) | E5081A E5081A-2N6/7 or -4N6/7 S960707B N5186A N5186A-001 N5186A-506 N5186A-B5X or -R10 |
고속 인터커넥트 테스트 — 무상 소프트웨어
ENA-X를 이용한 시간 및 주파수 도메인 분석
임피던스, S-파라미터 등을 포함한 고속 디지털 디바이스를 ENA-X 네트워크 분석기로 완벽하게 특성화하십시오. 적격 VNA 구매 시 시간 영역 분석 소프트웨어를 무료로 받으십시오.
| 번들 | 제품 번호 |
| TDR을 통한 시간 영역 분석 기능이 있는 ENA 또는 ENA-X 네트워크 분석기 | S96011B가 포함된 E5080B 또는 E5081A |
| TDR을 통한 시간 영역 분석 기능으로 네트워크 분석기 간소화 | P50xxA/B(S97011B 포함) |
추천 자료
어떤 도움을 드릴까요?