測定が複数のオシロスコープにまたがる場合、共通のリファレンスクロックは、同期の全体像の一部に過ぎません。
このアプリケーションノートでは、複数のXR3オシロスコープを接続し、リアルタイムオシロスコープ解析ソフトウェアで統合ワークスペースを構成する方法について説明します。サブシステムの検証から量産テスト、物理学研究に至るまで、さまざまな用途において、基準信号およびトリガーの配線設定、スキューの調整、タイミング整合性の検証を行う方法について学びましょう。
フォームにご記入の上、アプリケーションノートをダウンロードしてください。
シグナルインテグリティや貴重なラックスペースを犠牲にすることなく、テストの拡張やデバッグが可能です。「Essential XR3」オシロスコープは、4つのアナログチャンネル、最大1 GHzの帯域幅、マルチスコープ同期機能を、コンパクトな1Uラックマウント型デザインに統合しています。これにより、要求の厳しい自動テストアプリケーションにおいて、数百チャンネル規模の同期テストへの拡張が可能になります。
何をお探しですか?