Wenn sich die Messungen über mehrere Oszilloskope erstrecken, ist ein gemeinsamer Referenztakt nur ein Teil des Synchronisationsbildes.
Diese Anwendungsbeschreibung erklärt, wie Sie mehrere XR3-Oszilloskope verbinden und einen einheitlichen Arbeitsbereich in einer Echtzeit-Oszilloskop-Analysesoftware einrichten. Erfahren Sie, wie Sie Referenz- und Triggerkabel konfigurieren, den Taktversatz anpassen und die Timing-Ausrichtung für Anwendungen von der Subsystemvalidierung über Produktionstests bis hin zur physikalischen Forschung überprüfen.
Bitte füllen Sie das Formular aus, um die Anwendungsnotiz herunterzuladen.
Skalierbare Tests und Debugging ohne Beeinträchtigung der Signalintegrität oder wertvollen Rackplatzes. Essential Das Oszilloskop XR3 vereint vier analoge Kanäle, eine Bandbreite von bis zu 1 GHz und die Synchronisierung mehrerer Oszilloskope in einem kompakten, 1 HE großen Rack-Montage-Design – und ermöglicht so die Skalierbarkeit auf Hunderte von synchronisierten Kanälen für anspruchsvolle automatisierte Testanwendungen.
Können wir Ihnen behilflich sein?