PSA Certifiedは、IoTハードウェア、ソフトウェア、デバイス向けのグローバルに採用されているセキュリティ認証スキームであり、GlobalPlatformによって維持されています。このスキームは階層化されたセキュリティ保証を提供し、レベル1は開発者の自己評価に基づき、レベル2以上はGlobalPlatform SESIP評価フレームワークおよび独立したセキュリティ評価のための方法論を活用しています。

PSA Certifiedの公認評価ラボとして、キーサイトは、準備状況の評価や事前認証テストから正式な評価に至るまで、メーカーの皆様をサポートします。PSA Certifiedレベル2以上の場合、当社の評価は該当するSESIP手法とエビデンス要件に従って実施され、PSA Certified認証に必要な評価技術報告書(ETR)が作成されます。

PSA認定ロゴ
PSA Certified へのパス
格子模様の赤いアイコン

発見とスコープ設定

お客様のアーキテクチャと市場を理解し、適切なPSA Certifiedレベルを選定し、評価対象(ToE)とスコープを定義するための合同ワークショップから開始します。

チームが描かれた赤いアイコン

トレーニングと方向性のすり合わせ(オプション)

SESIP/PSAのトレーニングおよびワークショップにより、エンジニアリングチームおよびセキュリティチームの間で、PSAの概念、要件、およびPSAと他のスキームとの関係性についての認識を一致させます。

書類フォルダが描かれた赤いアイコン

セキュリティ文書およびエビデンス

評価対象(ToE)がPSA Certifiedの期待値に適合するよう、脅威モデル、アーキテクチャ記述、質問票、Security Target形式の文書の準備を支援します。

盾の描かれた赤いアイコン

認証前評価

当社の専門家が、正式評価前のギャップを特定するために、ソフトウェアおよび(該当する場合は)物理攻撃評価を含む事前認証テストと脆弱性評価を実施します。

証明書付きの赤いアイコン

正式なPSA Certified評価

認定試験所であり同プログラムの創設メンバーとして、当社は自社ラボで独立した評価を実行し、必要なテストを実施して、評価技術報告書(ETR)をPSA Certifiedに提出します。

2つの円形の矢印が付いた赤いアイコン

認証取得後および次のステップ

脅威モデルの進化に合わせて、認証の公表や、将来の製品およびより上位のPSA Certifiedレベルに向けたロードマップの策定をサポートします。

PSA認定レベルと一般的なユースケース

PSA Certified Level 1は、セキュリティ・バイ・デザインの原則およびベースライン要件が満たされていることを確認する、質問票ベースのエントリーレベルの認証を提供します。一般的な製品には、低リスク環境における汎用MCUおよびコネクティビティチップ、セキュアデバイスの基礎として使用されるIoTソフトウェアプラットフォームおよびRTOS、物理攻撃の可能性は低いものの良好なセキュリティ衛生の実証が重要となる民生用IoT製品が含まれます。

PSA Certified Level 2は、Level 1をベースに、PSAルートオブトラストに対するスケーラブルなリモートソフトウェア攻撃への耐性に焦点を当てた独立したラボテストを実施します。一般的な製品には、スマートホームおよびビルオートメーション向けの無線SoCおよびセキュアマイクロコントローラー、スマートホームハブ、ルーター、ゲートウェイのほか、大規模なネットワークやインターネットに接続されるコネクテッド家電、照明コントローラー、HVAC機器が含まれます。

PSA Certified Level 3はLevel 2を拡張し、サイドチャネル攻撃やフォルトインジェクション技術などの物理攻撃およびより高度な論理攻撃に対する堅牢性を網羅しています。一般的な製品には、車載ECU、デジタルキーシステム、車載ゲートウェイ、フィールドに配備されたスマートメーターやグリッドデバイス、高価値または規制された環境で使用されるスマートロック、セキュアなアクセス制御システム、決済端末が含まれます。

PSA Certified Level 4は、フレームワークの中で最高レベルの保証を提供し、暗号鍵などの高価値な資産を保護しながら、高度な物理攻撃およびソフトウェア攻撃に耐えなければならない統合セキュアエンクロージャー(またはセキュアエレメント)およびルートオブトラストコンポーネントを対象としています。一般的な製品には、無線SoC内の高度なセキュアエレメントおよびセキュアエンクロージャー、安全性重要系(セーフティクリティカル)の産業・車載システムで使用されるチップ、エッジで機密性の高いモデル、資格情報、データを保護するプラットフォームが含まれます。

キーサイトとの協業

キーサイトがPSA Certifiedの準備と評価をガイドしている間に、製品の高度化に注力してください。

ハードウェアを扱う2人の評価担当者

実績ある専門知識の活用

サイドチャネル解析、フォルトインジェクション、デバイスセキュリティを含む、組み込みおよびチップセットセキュリティにおける数十年の経験を活用して、PSA Certifiedの取得プロセスを効率化し、手戻りにかかるコストを削減します。

タブレットを持ったエンジニア

評価準備の改善

事前認証評価、トレーニング、ドキュメントサポートを利用して、正式な評価の前に製品の準備が万全であることを確認し、遅延や予期せぬ指摘を削減します。

3人のエンジニアが協力して

持続的なセキュリティの構築

エンジニアリングおよびセキュリティの専門家と協力して、セキュリティアーキテクチャ、テストプラクティス、製品のハードニングを改善し、単発のバッジ取得にとどまらない持続的なセキュリティ価値を獲得します。

プレスリリース

キーサイト、業界初となるPSA Certified レベル4の評価を完了

キーサイトは、Silicon Labs社のSiXG301ワイヤレスSoCにおける「Series 3 Secure Vault」を対象に、業界初となるPSA Certifiedレベル4のセキュリティ評価を完了しました。認定PSA Certifiedテストラボであるキーサイトは、高度な物理的攻撃に対する耐性を評価するため、詳細な設計レビュー、脆弱性分析、サイドチャネル解析、および故障注入テストを実施しました。

リソースを学ぶ

注目のブログ

当社の専門家がブログで定期的に実践的なインサイトを共有しています。デバイスセキュリティの最新動向をご覧ください。