PSA Certified ist ein weltweit anerkanntes Sicherheitszertifizierungsprogramm für IoT-Hardware, -Software und -Geräte, das von GlobalPlatform verwaltet wird. Sein standardisiertes, gestaffeltes Prüfmodell unterstützt Hersteller dabei, Best Practices im Bereich Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen realistische Software- und Hardwareangriffe nachzuweisen. Als akkreditiertes PSA Certified-Prüflabor unterstützt Keysight Sie von der Bedarfsanalyse und den Vorzertifizierungstests bis hin zur formalen Evaluierung und erstellt den für die PSA Certified-Zertifizierung erforderlichen Evaluierungsbericht (ETR).

PSA-zertifiziertes Logo
Ihr Weg zur PSA-Zertifizierung
rotes Symbol mit einem Raster

Erkundung und Abgrenzung

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Workshop, um Ihre Architektur und Ihre Märkte zu verstehen, das richtige PSA-Zertifizierungsniveau auszuwählen und den Bewertungsgegenstand (Target of Evaluation, ToE) sowie den Umfang zu definieren.

rotes Symbol mit einem Team

Schulung und Abstimmung (optional)

SESIP/PSA-Schulungen und -Workshops bringen Ihre Engineering- und Sicherheitsteams auf den gleichen Stand wie PSA-Konzepte, -Anforderungen und wie PSA mit anderen Systemen zusammenhängt.

rotes Symbol mit Dokumentenordnern

Sicherheitsdokumentation und Nachweise

Wir helfen Ihnen bei der Erstellung von Bedrohungsmodellen, Architekturbeschreibungen, Fragebögen und Dokumentationen im Stil von Security Target, damit Ihre ToE den Anforderungen der PSA-Zertifizierung entspricht.

rotes Symbol mit einem Schild

Vorzertifizierungsbewertung

Unsere Experten führen Vorzertifizierungstests und Schwachstellenanalysen durch, einschließlich Software- und (gegebenenfalls) physischen Angriffsbewertungen, um Lücken vor der formalen Bewertung zu identifizieren.

rotes Symbol mit Zertifikat

Formale PSA-zertifizierte Bewertung

Als akkreditiertes Labor und Gründungsmitglied des Programms führen wir die unabhängige Bewertung in unserem Labor durch, führen die erforderlichen Tests durch und liefern den technischen Bewertungsbericht (ETR) an die PSA-zertifizierte Stelle.

rotes Symbol mit zwei kreisförmigen Pfeilen

Nach der Zertifizierung & Nächste Schritte

Wir unterstützen Sie bei der Kommunikation Ihrer Zertifizierung und der Planung der Roadmap für zukünftige Produkte oder höhere PSA-Zertifizierungsstufen, wenn sich Ihr Bedrohungsmodell weiterentwickelt.

PSA-Zertifizierungsstufen und typische Anwendungsfälle

Die PSA-Zertifizierung der Stufe 1 ist eine Einstiegszertifizierung auf Basis eines Fragebogens, die bestätigt, dass die Prinzipien der Sicherheit durch Design und die grundlegenden Anforderungen erfüllt sind. Typische Produkte sind universelle Mikrocontroller und Verbindungschips für Umgebungen mit geringem Risiko, IoT-Softwareplattformen und Echtzeitbetriebssysteme als Grundlage für sichere Geräte sowie IoT-Produkte für Endverbraucher, bei denen physische Angriffe zwar unwahrscheinlich sind, aber dennoch ein hohes Maß an Sicherheit wichtig ist.

Die PSA-Zertifizierung der Stufe 2 baut auf Stufe 1 auf und beinhaltet unabhängige Labortests mit Fokus auf die Widerstandsfähigkeit gegen skalierbare, aus der Ferne ausgeführte Softwareangriffe auf die PSA-Vertrauensbasis. Typische Produkte sind drahtlose SoCs und sichere Mikrocontroller für die Smart-Home- und Gebäudeautomation, Smart-Home-Hubs, Router und Gateways sowie vernetzte Haushaltsgeräte, Lichtsteuerungen und HLK-Anlagen, die mit größeren Netzwerken oder dem Internet verbunden sind.

Die PSA-Zertifizierung der Stufe 3 erweitert Stufe 2 um Schutz gegen physische und fortgeschrittenere logische Angriffe, einschließlich Seitenkanal- und Fehlereinschleusungstechniken. Typische Produkte sind Steuergeräte für Kraftfahrzeuge, digitale Schlüsselsysteme und Fahrzeug-Gateways, intelligente Zähler und Netzgeräte für den Feldeinsatz sowie intelligente Schlösser, sichere Zutrittskontrollsysteme und Zahlungsterminals für sensible oder regulierte Umgebungen.

Die PSA-Zertifizierung der Stufe 4 bietet die höchste Sicherheitsstufe innerhalb des Frameworks und zielt auf integrierte sichere Bereiche oder Elemente sowie Root-of-Trust-Komponenten ab, die komplexen physischen und Software-Angriffen standhalten und gleichzeitig wertvolle Daten wie kryptografische Schlüssel schützen müssen. Typische Produkte sind fortschrittliche sichere Elemente und Bereiche in drahtlosen SoCs, Chips für sicherheitskritische Industrie- und Automobilsysteme sowie Plattformen zum Schutz sensibler Modelle, Anmeldeinformationen oder Daten am Netzwerkrand.

Zusammenarbeit mit Keysight

Konzentrieren Sie sich auf die Weiterentwicklung Ihres Produkts, während Keysight Sie durch die Vorbereitung und Bewertung für die PSA-Zertifizierung begleitet.

zwei Evaluatoren arbeiten mit der Hardware

Profitieren Sie von bewährter Expertise

Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Sicherheit eingebetteter Systeme und Chipsätze, einschließlich Seitenkanalanalyse, Fehlereinspeisung und Gerätesicherheit, um Ihren Weg zur PSA-Zertifizierung zu optimieren und kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden.

Ingenieur mit Tablet

Verbesserung der Evaluierungsbereitschaft

Nutzen Sie unsere Vorzertifizierungsbewertungen, Schulungen und Dokumentationsunterstützung, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt vor der formellen Bewertung bereit ist und so Verzögerungen und unerwartete Ergebnisse vermieden werden.

drei Ingenieure untersuchen Diagramme

Dauerhafte Sicherheit schaffen

Arbeiten Sie mit unseren Ingenieurs- und Sicherheitsexperten zusammen, um Ihre Sicherheitsarchitektur, Testverfahren und Produkthärtung zu verbessern und so einen nachhaltigen Sicherheitsnutzen zu erzielen – nicht nur ein einmaliges Gütesiegel.

Ressourcen lernen

Empfohlene Blogs

Unsere Experten teilen regelmäßig praktische Einblicke in unserem Blog. Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen im Bereich Gerätesicherheit.