何をお探しですか?
複雑なエンジニアリングアプリケーションに関するご相談は、キーサイトのエキスパートオプティカルデザインサービスまでお問い合わせください。
✓光学システムの設計・解析:高度な光学モデリングおよび解析技術を活用した、撮像、照明、フォトニックシステムの設計に関する専門知識。
✓製造適性設計:公差、材料の挙動、環境要因への感受性を設計に反映させ、堅牢で生産に直結する設計を確保する。
✓高度な光学解析・最適化:実績のある解析手法や設計最適化技術を適用し、複雑な光学システムの開発を支援します。
✓実務での設計経験:コスト効率と竣工後の性能に重点を置き、実際に建設されることを目的とした設計を手掛けてきた、数十年にわたる実務経験。
キーサイトの光学設計エキスパートは、航空宇宙、自動車、医療システムの分野における何千ものエンジニアから信頼されています:
5,500+
納入実績のあるプロジェクト
60+
光学コンサルティングの年数
130+
光学イノベーションに関する特許
フォームに必要事項を入力して、キーサイトの光学設計エンジニアリングコンサルティングをお申し込みください:
光学的なボトルネックがハードウェアのスケジュールを遅らせていませんか?
多くのハードウェアエンジニアリングチームは、遅い試作イテレーション、手動での公差調整、予測不可能な迷光異常のサイクルに囚われ、市場投入までの時間が遅れています。
エンドツーエンドのサポート
当社の光学エンジニアリングサービスには、光学設計だけでなく、機械設計、電子回路統合、熱解析が含まれており、次世代製品の構築を支援します。
柔軟なワークフロー
プロジェクトの完全な管理が必要な場合でも、特定のエキスパートのアドバイスが必要な場合でも、当社の設計専門知識、高度なツール、コスト効率の高いソリューションをご活用いただけます。
経験豊富なチーム
当社の光学エンジニアリングサービスチームは、結像、照明、光学エンジニアリングに関する数千ものプロジェクトを成功に導いてきました。
多彩な機能
民生用製品から宇宙機器まで、多くの産業における光学設計エンジニアリングをサポートします。対応できない光学プロジェクトはありません。
キーサイトの光学エンジニアリングサービスがNASAから表彰される
60年以上にわたり、キーサイトの光学設計エンジニアリングは、複雑でミッションクリティカルな物理・光学エンジニアリングにおける信頼できる権威として貢献してきました。
ハッブル宇宙望遠鏡の高精度な補正光学系をはじめとする深宇宙探査への極めて重要なエンジニアリングの貢献により、権威ある「NASA公共サービスグループ業績賞(NASA Public Service Group Achievement Award)」を受賞した実績を誇ります。
この比類なきコンサルティングの歴史と業界標準のシミュレーションソフトを組み合わせることで、エンジニアリングチームが設計の盲点をなくし、非シーケンシャル迷光欠陥を確実に解決し、物理的な製造ハードウェアの製作に取り掛かる前に次世代システムの検証を行う支援をします。
高度な物理モデリングによる光学開発ライフサイクルの統合
イメージングおよび照明アーキテクチャ全体で拡張できるように構築された一元化された仮想プロトタイピングエコシステムにより、分断された断片的な設計ワークフローを置き換えます。
複雑なレンズ設計のための仮想プロトタイピングとデジタルツイン
モバイル、スマートフォン、診断システムにおける複雑なレンズ設計の課題を克服します。
高度なスポットダイアグラム解析と幾何学的画像シミュレーションを活用することで、エンジニアリングチームは、カスタムの携帯電話用レンズアセンブリを通して画像がどのように見えるかを正確に視覚化でき、検証期間を大幅に短縮し、プロジェクト全体の生産性を向上させることができます。
自動車およびADASプラットフォーム向けの高精度照明エンジニアリング
自動車の法的遵守(コンプライアンス)を加速し、ヘッドライトの設計を合理化します。
KeysightのLucidShapeプラットフォームとGPUアクセラレーテッド・レイトレーシングを活用することで、エンジニアリングチームは、物理的な金型製作に入る前に、複雑な光学ジオメトリの構築、カスタムLEDライトパイプの最適化、対話型夜間運転シミュレーションによるアダプティブ・フロントライティング・システムのテストを行うことができます。
高解像度医療機器イメージングとエンドツーエンドの公差解析
圧倒的な精度で人命を救う診断システムを市場に投入します。
CODE Vのレンズ最適化アルゴリズムとImSymの完全なセンサーシミュレーションを統合することで、エンジニアリングチームは、内視鏡、外科用イメージングツール、高度なスキャナーをモデル化し、製造限界を早期に考慮して高い歩留まりを保証できます。
次世代導波路設計と迷光の抑制
コンパクトなウェアラブルディスプレイシステムの厳格な物理的限界を克服します。
RSoft Photonic Device Toolsのマイクロ回折格子モデリングとLightToolsのAR Waveguide Designerを組み合わせることで、エンジニアリングチームは、ハードウェアのツーリングを行う前に、k空間伝搬のシームレスなマッピング、色の均一性の最大化、非シーケンシャル迷光散乱の切り分けを行うことができます。
従来の光学設計アプローチにおけるリスクと複雑さのギャップ
エンジニアリングチームが複雑な光学システムを開発する際、限られた社内専門知識やジェネラリスト的なアプローチに頼ることは、従来の手法では解決できないリスク、遅延、性能のギャップを生み出します。
従来の社内アプローチまたはジェネラリスト的アプローチ | キーサイト 光学エンジニアリングサービス |
|---|---|
| ❌ 光学設計が性能仕様を満たさない、または許容可能な結果に達するために複数回のイテレーション(反復)が必要になる。 | ✅ 高度な光学エンジニアリングサービスを活用し、許容差内で予測された仕様通りに構築された製造対応可能な光学設計を実現する。 |
| ❌ チームに専門的な光学の専門知識が不足している、または業務過多により複雑な光学システム設計を適切に処理できない。 | ✅ 信頼性の高い光学エンジニアリング企業が提供する、専門的な光学設計コンサルティングと光学コンサルティングをご活用ください。 |
| ❌ 一般的なアプローチでは、先進的なイメージング、照明、高性能な光学システムの実現が困難です。 | ✅ イメージングシステムや照明設計サービスを含む光学設計サービスにより、複雑な課題を解決します。 |
| ❌ 開発プロセスの後半で設計上の問題が発生すると、手戻り、遅延、および開発リスクの増大につながります。 | ✅ 初期段階からカスタム光学設計と公差を考慮したエンジニアリングを導入することで、リスクを軽減し、納期を短縮します。 |
お客様の用途に合わせた光学エンジニアリングの見積もりを依頼する
光学設計の要件をお知らせください。お客様のユースケースに焦点を当て、実現可能性、スコープ、および次のステップを評価いたします。
リクエスト送信後の流れ:
- 光学システムの要件、制約事項、および目標の確認。
- 経験豊富な光学エンジニアによる初期の実現可能性フィードバック。
- 光学設計サービスまたは光学エンジニアリングサービスに関する推奨アプローチ。
- 明確なスコープの定義と、次のステップに向けたカスタマイズされたガイドライン。
- 専門家とお客様のユースケースについてディスカッションする機会。
フォームに必要事項を入力して、キーサイトの光学設計エンジニアリングコンサルティングをお申し込みください:
おすすめのリソース
キーサイトの光学設計エンジニアリングサービスに関するよくある質問(FAQ)
光学エンジニアリングサービスは、社内のリソースや専門知識が不足している場合に、光学システムの設計、解析、最適化を支援します。通常、厳格な性能要件を満たす必要のあるイメージング、照明、または複雑な光学システムの設計に使用されます。
お客様のリクエストは、要件、制約事項、目標を精査する光学エンジニアによってレビューされます。強引な営業を受けることなく、光学設計サービスまたは光学エンジニアリングコンサルティングのニーズに対するフィードバックと推奨アプローチを受け取ることができます。
いいえ。多くのチームが早い段階でご相談いただいています。キーサイトの光学設計コンサルタントが、現在の設計ステージに基づいて要件の定義、実現可能性の評価、および次のステップの提案をサポートいたします。
はい。キーサイトはお客様チームの拡張機能として機能し、プロジェクトの主導権をお客様が維持したまま、光学コンサルティングを通じて設計プロセスの特定のパートをサポートします。
キーサイトは、イメージングシステム、レンズ設計コンサルティング、および照明設計サービスをサポートしており、ライトガイド、LED光学系、完全な光学システムエンジニアリングが含まれます。
はい。設計は、許容差内の予測仕様を満たすように構築され、実際の現場での実装に備えたカスタム光学設計ソリューションとして提供されます。
いいえ。チームは、光学設計コンサルタントを通じた、ターゲットを絞ったサポート、最適化、または専門家によるレビューのためにもこれらのサービスを利用しています。
通常、最初のフィードバックは迅速かつ的確に行われます。明確な次のステップが提示されるため、遅滞なく次の進行を決定できます。