CRAセキュリティ評価およびアドバイザリーサービス
的が描かれた赤いアイコン

製品分類とリスクアセスメント

製品のカテゴリ(デフォルト、クラスI、クラスII)を特定し、関連する脅威およびリスクプロファイル(TARA)を定義します。

盾の描かれた赤いアイコン

適合性評価とドキュメント化

CRA要件に対する現在の開発プラクティスをレビューし、優先順位付けされた修正プランを受け取ります。CRA提出用の技術文書の作成において、専門家のサポートを受けられます。

南京錠のマークがついた赤いアイコン

セキュリティテストと製品のハードニング

ペネトレーションテスト、ファジング、脆弱性解析などのセキュリティテストを通じて、製品のレジリエンスを検証します。ターゲットを絞ったハードニング戦略により、製品のセキュリティを強化します。

証明書のマークが付いた赤いアイコン

認証戦略

製品のセキュリティ認証要件を明確にします。CRAの活動をSESIP、IEC 62443、REDなどの他の規格と整合させることで、認証プロセスを効率化し、重複を削減します。

キーサイトとの協業

中断を最小限に抑えながら、EUサイバーレジリエンス法(CRA)の要件を満たすようサポートします。

パソコンを操作している女性

リスクの最小化と計画通りの進行

セキュリティ上のギャップを早期に対処することで、将来の脅威を軽減し、開発の遅延を防ぎます。

ソフトウェアを扱う2人の評価者

ドキュメント化の効率化

専門家のサポートを活用して技術ファイルを効率的に作成し、CRAの報告要件を満たします。

フローティンググラフとデータを分析する3人の評価者

CRAコンプライアンスの簡素化

CRAを他の認証と統合し、効率化された単一のロードマップで時間とリソースを節約します。キーサイトのグローバルなセキュリティ専門知識と認定実績をご活用ください。

CRA向けのAIを活用した脆弱性対策

2026年9月11日以降、サイバーレジリエンス法(CRA)により、メーカーは悪用が確認された脆弱性を24時間以内に報告することが義務付けられます。CVEの量が増加し、パッチが提供される前に攻撃者が仕掛けてくることも多いため、実際の脅威とノイズを切り分けている暇はありません。従来のスキャナは数千もの検出結果を生成しますが、その脆弱性が製品内で実際に到達可能であり、悪用される可能性があるかどうかを示すことはほとんどありません。

Keysight AI Analysis for CRAは、そのギャップを埋めるソリューションです。当社のAI駆動型サービスは、独立したサンドボックス内で各脆弱性をテストして実際に悪用可能かどうかを確認し、チームがレビューおよび導入するためのパッチを生成して検証します。1つのワークフローでファーストパーティ、サードパーティ、オープンソースのコードを網羅し、すべてのステップを記録するため、エンジニアは重要な作業に集中でき、リリースはスケジュール通りに進み、監査に対応可能なエビデンスを迅速に用意できます。

浮遊するデジタルブレインを搭載したノートパソコン

注目のブログ

当社のエキスパートがブログで実践的なインサイトを定期的に共有しています。サイバーレジリエンス法に関する最新の動向をご覧ください。

注目ニュース

高保証セキュリティ評価の認定を取得

キーサイト・デバイス・セキュリティ・ラボは、共通基準に関するEUサイバーセキュリティ認証スキーム(EUCC)に基づくITセキュリティ評価機関(ITSEF)として認定されています。この認定により、デルフトにある当社のラボは、決済やデジタルID技術をはじめとする、セキュリティクリティカルなICT製品に対する高度かつ高保証な評価を実施することが可能になります。

この認定は、国際的に認知されたセキュリティ要件に対するセキュア製品の評価における長年の経験に基づくものです。

リソースを学ぶ

よくあるご質問