電力テスト要件を次のステップへ

高電力の検証ニーズについてキーサイトにご相談いただき、お客様のアプリケーション、テスト環境、パフォーマンス目標に最適なオプションをご検討ください。

ラックのテスト性能をさらに高めたい、テスト中にエネルギーを回生させたい、あるいは複雑なワークフローを自動化したいとお考えですか?お客様の優先事項についてご相談いただき、ハードウェアとソフトウェアの最適な組み合わせによって課題をどのように解決できるかをご確認ください。

フォームに必要事項をご記入の上、キーサイトとのコンタクトを開始してください。

適切なATEシステム用電源の選択

ATEシステム用電源のグレード、主要な仕様、機能、ユースケースを比較し、テスト要件に最適なモデルを見極めます。電力、電圧、電流、応答時間、回生機能、自動化に関するガイダンスをご覧ください。

ATEシステムの電源装置購入ガイド

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。

妥協のないパワー

キーサイトの新しい高密度電力テストソリューションにより、マルチkWデバイスの検証をより短時間で、より少ないスペースで実現します。効率を高め、エネルギーの無駄を削減し、検証ワークフローを加速するように設計された高度な電源、回生負荷、自動化ツールをご覧ください。