お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
スクリプト不要で機能する自動テストケース作成
キーサイトのEggplant AIテストケース生成は、アプリケーションのモデルからテストケースを構築・実行するため、スクリプトを記述したり保守したりすることなく、完全なカバレッジを実現します。
キーサイトEggplantテストでチームが達成する実際の成果
テスト実行が93%高速化
テストサイクルを3週間から最短1日に短縮
3,730日のテスト期間を短縮
自動回帰テストにより90万ドル以上を節約
テスト時間を92%削減
手動テストではなく、チームをイノベーションに集中させる
手動でのテストケース作成は、誰も解決できていないボトルネックです。
手動テストケース作成 |
キーサイト EggplantによるAIテストケース生成 |
| ❌ テストケース作成は、機能のテストよりも時間がかかります | ✅ アプリケーションモデルから数分で自動テストケースが生成されます |
| ❌ UIが変更された瞬間にスクリプトが破損します | ✅ モデルを一度更新するだけで、テストケースは自動的に再構築されます |
| ❌ カバレッジは想像力が及ぶ範囲で停止します |
✅ AIは、考慮しなかったパスも含め、すべての意味のあるパスをカバーします |
| ❌ 各リリースサイクルの前に、回帰テストに数週間を要します | ✅ 富士フイルムは3週間の回帰テストを1日に短縮しました |
| ❌ カバレッジが増えるほど、手動作業が増えます | ✅ 1つのモデルでテストカバレッジを拡張できるため、より価値の高いタスクに集中できます |
デモをリクエスト
20分。 それだけです。
実際のテストシナリオを1つご用意いただければ、AIテストケース生成がお客様のワークフローで機能する様子をお見せします。
2025年 Gartner® Magic Quadrant™ AI拡張ソフトウェアテストツール部門においてリーダーに選出
キーサイトは、2025年 Gartner® Magic Quadrant™ AI拡張ソフトウェアテストツール部門においてリーダーに選出されました。これは、Gartnerが「ビジョンの完全性」と「実行能力」に基づいてベンダーを評価した結果を反映しています。
単一のジャーニーからスケーラブルなカバレッジへ
ステップ1. ジャーニーをモデル化する
ワークフロー、主要な状態、およびユーザーロール、ビジネスルール、データ条件、環境の違いといった重要なバリエーションを定義します。
ステップ2. モデルからパスを生成する
MLアルゴリズムとAIは、手動スクリプトよりも意味のあるジャーニーの組み合わせをカバーするために、実行可能なパスを自動的に導き出します。
ステップ3. 実環境で実行する
デスクトップ、ウェブ、モバイル、Citrix/VDI、およびその他の制限されたセットアップで実行します。
ステップ4. カバレッジと実行証拠を確認する
モデルカバレッジ、実行されたパス、合否結果、スクリーンショット、ログ、および実行証拠を確認し、何がテストされ、何が失敗したかを理解します。
ステップ5. ワークフローの進化に合わせてモデルを更新する
アプリケーションの変更に合わせてモデルを更新し、大規模なスクリプトスイートを再構築することなくアセットを再利用します。
お客様の声
-
「...テストプロセス全体の工数を削減し、従来のテストに必要だった工数と比較して92%削減することに成功しました。」
東 美緒様、研究員、富士フイルムソフトウェア株式会社