키사이트 Eggplant 테스트로 팀이 달성한 실제 결과

확인란

93% 더 빠른 테스트 실행

테스트 주기 3주에서 최소 1일로 단축

품질

3,730일의 테스트 일수 절약

자동화된 회귀 테스트를 통해 90만 달러 이상 절약

뇌

테스트 시간 92% 단축

수동 테스트가 아닌 혁신에 집중할 수 있도록 팀 지원

수동 테스트 케이스 작성은 아무도 해결하지 못한 병목 현상입니다.

수동 테스트 케이스 생성

키사이트 Eggplant를 활용한 AI 테스트 케이스 생성

❌ 테스트 케이스 생성에 기능 테스트보다 더 많은 시간이 소요됩니다. ✅ 애플리케이션 모델에서 몇 분 만에 자동화된 테스트 케이스가 생성됩니다.
❌ UI가 변경되는 순간 스크립트가 중단됩니다. ✅ 모델을 한 번 업데이트하면 테스트 케이스가 자동으로 재구축됩니다.
❌ 커버리지는 상상력이 닿는 곳에서 멈춥니다.
✅ AI는 의미 있는 모든 경로를 커버하며, 심지어 고려하지 않았던 경로까지도 포함합니다. 
❌ 모든 릴리스 주기 전에 회귀 테스트에 몇 주가 소요됩니다. ✅ Fujifilm은 3주간의 회귀 테스트를 1일로 단축했습니다.
❌ 더 많은 커버리지는 더 많은 수동 작업을 의미합니다. ✅ 하나의 모델로 테스트 커버리지를 확장하여 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있습니다.

데모 요청

20분. 그게 전부입니다. 

실제 테스트 시나리오 하나를 가져오시면, AI 테스트 케이스 생성이 귀하의 워크플로우에서 어떻게 작동하는지 보여드리겠습니다.

2025 Gartner® Magic Quadrant™ AI 증강 소프트웨어 테스팅 도구 부문 리더 선정

키사이트는 Gartner의 비전 완성도(Completeness of Vision) 및 실행 능력(Ability to Execute)에 대한 공급업체 평가를 반영하여, 2025 Gartner® Magic Quadrant™ AI 증강 소프트웨어 테스팅 도구 부문 리더로 선정되었습니다.

AI 증강 소프트웨어 테스팅 도구용 Magic Quadrant

단일 여정에서 확장 가능한 커버리지로

1단계. 여정 모델링

사용자 역할, 비즈니스 규칙, 데이터 조건, 환경 차이 등 중요한 워크플로우, 주요 상태 및 변형을 정의합니다.

모델 구축 방법을 보여주는 이미지

2단계. 모델에서 경로 생성

ML 알고리즘과 AI는 수동 스크립팅보다 더 의미 있는 여정 조합을 포괄하기 위해 실행 가능한 경로를 자동으로 도출합니다.

애플리케이션의 잠재적 경로를 보여주는 모델

3단계. 실제 환경에서 실행

데스크탑, 웹, 모바일, Citrix/VDI 및 기타 제한된 설정에서 실행합니다.

Salesforce에서 2단계 인증을 실행하는 키사이트 Eggplant

4단계. 커버리지 및 실행 증거 검토

모델 커버리지, 실행된 경로, 합격/불합격 결과, 스크린샷, 로그 및 실행 증거를 검토하여 무엇이 테스트되었고 무엇이 실패했는지 파악합니다.

Eggplant의 버그 헌팅을 보여주는 보고서

5단계. 워크플로우 진화에 따라 모델 업데이트

애플리케이션이 변경될 때 대규모 스크립트 스위트를 재구축할 필요 없이 모델을 업데이트하고 자산을 재사용합니다.

모델을 편집하고 업데이트하는 방법을 보여주는 다이어그램

고객의 평가

AI 테스트 케이스 생성 FAQ

수동 테스트 케이스 생성은 사람이 모든 시나리오를 생각하는 것에 의존하므로, 커버리지는 팀이 예상하는 범위로 제한됩니다. AI 테스트 케이스 생성은 애플리케이션이 실제로 동작하는 방식의 모델에서 경로를 도출하여 수동 프로세스로는 잡을 수 없는 조합과 엣지 케이스를 커버합니다. 또한 애플리케이션이 변경될 때 자동으로 확장됩니다.

예. 키사이트 Eggplant는 DOM 후크 대신 이미지 기반 인식을 사용하므로, 자동화된 테스트 케이스는 Citrix, VDI, 원격 데스크탑, 대부분의 도구가 실패하는 잠금 시스템을 포함하여 사람이 볼 수 있는 모든 환경에서 실행됩니다.

대부분의 팀은 하루 안에 작동하는 애플리케이션 모델과 첫 번째 자동화된 테스트 케이스를 실행합니다. 스크립트를 작성하거나 앱을 먼저 계측할 필요가 없습니다.

애플리케이션 모델을 업데이트하면 테스트 케이스가 자동으로 다시 생성됩니다. 스크립트를 재구축하는 것이 아니라 모델을 업데이트하는 것이므로 훨씬 빠르고 수동 재작업 없이 자동화된 테스트 케이스 커버리지를 최신 상태로 유지합니다.

예. 자동화된 테스트 케이스는 기존 빌드 파이프라인의 일부로 트리거될 수 있습니다. 키사이트 Eggplant는 표준 CI/CD 시스템과 통합됩니다.