お客様のアプリケーションとユースケースに基づいて、必要なATE電源システムを迅速に検索できます。
航空宇宙・防衛向け電源ユースケースセレクターを使用して、お客様のアプリケーションに最適な自動テスト装置(ATE)電源ソリューションを見つけてください。衛星バッテリーテスト、ペイロード検証、太陽電池アレイシミュレーション、PCDUテスト、レーダー電源システム検証など、一般的な検証ワークフローを網羅しています。
航空宇宙・防衛分野のテスト要件に最適なキーサイトの電源、回生型パワーシステム、電子負荷、太陽電池アレイ・シミュレータを見つけるには、以下の2ステップのセレクターを完了してください。
さまざまな負荷、充電、および環境条件下でのバッテリーの性能、容量、および耐久性を評価します。
物理的なバッテリーを必要とせずにデバイスやシステムをテストするために、バッテリーの動作をエミュレートします。
動作中の戦術無線機、ミッションタブレット、その他のワイヤレス通信デバイスの電源の完全性、性能、およびコンプライアンスを検証します。
実世界の条件と故障シナリオの下で、BMSハードウェアおよびソフトウェアの機能性、安全性、効率をテストおよび検証します。
ユースケースを見る →
充電プロファイルの管理、劣化の最小化、極端な温度および動的負荷条件下での信頼性の高い性能維持を通じて、航空宇宙および防衛アプリケーションにおけるバッテリー寿命を最大化するための戦略について詳しくご覧ください。このソリューションページでは、エネルギー効率、ミッション対応能力、および運用寿命を向上させるための技術についてご案内します。
推奨モデルを見る →
N6976Aは、充電および放電サイクルの精密な制御、複雑な負荷プロファイルのサポート、およびバッテリー状態の正確な監視を可能にするため、このユースケースに最適です。これにより、エンジニアは劣化を最小限に抑え、エネルギー効率を向上させ、航空宇宙および防衛用バッテリーの動作寿命を延ばすことができます。
ユースケース
熱発生の管理、正確な充放電サイクルの確保、動的負荷条件下での正確なデータ取得など、バッテリーテストにおける一般的な課題を克服する方法をご覧ください。このソリューションページでは、エネルギーの無駄を削減し、再現性を向上させながら、容量、耐久性、効率を評価する方法をご案内します。
推奨モデル
RP7981Aは、回生負荷機能と高精度なソースおよび測定機能を提供するため、バッテリーテストに推奨されるモデルです。これにより、効率的な充放電サイクルとエネルギー回収が可能になります。
ユースケースを見る →
航空宇宙および防衛システム向けにバッテリーを正確にエミュレートし、電源設計の検証、エネルギー管理戦略のテスト、現実的なミッションプロファイルのシミュレーションを行う方法を学びます。このソリューションページでは、動的な負荷、温度、および長時間のサイクル下でのバッテリー動作を再現する方法を案内し、ミッションの準備を確実にします。
推奨モデルを見る →
N7977Aは、実際のバッテリーの電圧、電流、および動的負荷特性を正確にシミュレートできるため、航空宇宙および防衛アプリケーションにおけるバッテリーエミュレーションに最適です。これにより、エンジニアは実際のバッテリーを使用せずに、電力システムを検証し、エネルギー管理戦略をテストし、システム性能を最適化できます。
ユースケースを見る →
実環境動作条件下での電圧安定性、過渡応答、ノイズをテストすることで、モバイル通信デバイスにおける信頼性の高い電力供給と性能を確保します。このソリューションページでは、パワーインテグリティの問題を検出し、バッテリー効率を向上させ、さまざまな使用シナリオで一貫したデバイス動作を保証する方法を案内します。
推奨モデルを見る →
RP7984Aは、高精度な電圧および電流制御を提供し、高速過渡負荷テストに対応し、動的な電力挙動を正確に捕捉するため、モバイルデバイスのパワーインテグリティ検証に最適です。これにより、エンジニアは、電力不安定性の問題を特定および軽減し、デバイス性能を最適化できます。
ユースケースを見る →
セルバランシング、充電状態の精度、保護メカニズム、動的負荷条件下での応答をテストすることで、バッテリー管理システム(BMS)の信頼性と安全性を確保します。このソリューションページでは、BMSの性能を検証し、エネルギー効率を向上させ、さまざまなバッテリー構成で一貫した動作を保証するための戦略を案内します。
推奨モデルを見る →
RP7972Aは、高精度な電圧および電流制御、高速測定機能、およびプログラマブルな負荷プロファイルを提供するため、BMS検証に最適です。これにより、エンジニアは、現実的な動作条件下で保護機能、セルバランシング、およびシステム応答を徹底的にテストできます。
ユースケースを見る →
極端な温度、高放電率、および長期間のミッションサイクルを含む宇宙のような条件下で、衛星バッテリーの性能、信頼性、および寿命を検証します。このソリューションページでは、容量、効率、および熱挙動を評価する方法を案内し、衛星システムが厳格なミッション要件を満たすことを保証します。
推奨モデルを見る →
RP5946Aは、高精度な電圧および電流制御を提供し、高電力放電とプログラマブルなサイクルに対応し、バッテリーの挙動を正確に監視するため、衛星バッテリーテストに最適です。これにより、エンジニアは、困難な宇宙環境下での性能検証、バッテリー寿命の延長、およびミッション準備の確保が可能になります。
ユースケースを見る →
動作時の消費電力、熱ストレス、負荷過渡をシミュレートすることで、衛星ペイロードシステムが安定した電力を供給し、現実的なミッション負荷の下で正しく動作することを確保します。このソリューションページでは、ペイロードの電力要求をエミュレートし、動的条件下での電力供給を検証し、展開前の準備を確保する方法を案内します。
推奨モデルを見る →
EL4946Aは、800 V、48 Aで最大12 kWのシンク容量により、複雑な負荷プロファイルを正確にエミュレートできるため、ペイロードシステムテストに最適です。回生設計により、吸収されたエネルギーをグリッドに戻し、内蔵の任意波形およびシーケンス機能により、徹底的なペイロード検証のための現実的なミッション負荷シミュレーションを可能にします。
ユースケースを見る →
打ち上げ前にソーラーアレイの動作、動的負荷、および環境変化をシミュレートすることにより、地上‑試験条件下で衛星の電力およびエネルギーシステムを検証します。このソリューションページでは、電力管理、バッテリー充電、およびサブシステム応答を検証するための地上‑試験方法を案内し、衛星が展開後に期待どおりに動作することを保証します。
推奨モデルを見る →
MP4304Aは、最大6つのソーラーアレイシミュレーター(SAS)モジュールをホストできるため、衛星地上試験に最適であり、宇宙船のソーラーパネルを高忠実度でエミュレートできます。現実的なPVパネルの動作、動的なIV曲線変化、および高速な遷移をサポートし、エンジニアは動作条件下でのバッテリー充電動作とサブシステムの消費電力をテストできます。
様々な負荷および高速スイッチング条件下における電子戦 (EW) システム電源の性能と堅牢性を評価します。
さまざまな負荷条件と運用シナリオにおいて、アビオニクス電力システムの効率、安定性、および耐故障性を検証します。
ユースケースを見る →
急速な電力変化の下での電圧安定性、過渡現象、およびサブシステム動作を評価することにより、電子戦 (EW) システムの電力性能を検証します。このソリューションページでは、ミッション‑のような電力需要をシミュレートし、ノイズ感度を検証し、高‑ストレスシナリオ中にEWコンポーネントが確実に動作することを保証する方法を案内します。
推奨モデルを見る →
N6701Cは、そのモジュラーアーキテクチャが高速・低ノイズDC出力をサポートするため、EW電源システムのテストに最適です。これは、高感度なEWレシーバー、プロセッサー、およびRFフロントエンドの評価に不可欠です。複数のパワーモジュールを単一のメインフレームに組み合わせることで、ミッションクリティカルな条件下でのサブシステム性能の現実的なシミュレーションが可能になります。
ユースケースを見る →
現実的な飛行条件下での電圧安定性、過渡応答、負荷処理を検証することで、アビオニクス電源システムの信頼性の高い性能を確保します。このソリューションページでは、電力分配のテスト、急激な負荷変化のシミュレーション、サブシステムの信頼性確認の方法を案内し、航空機の安全性と運用準備態勢の維持を支援します。
推奨モデルを見る →
N6702Cは、高速過渡応答を備えた高精度、低ノイズのDC出力を提供するため、アビオニクス電源テストに最適であり、エンジニアは動的な飛行負荷を再現し、システム安定性を評価できます。そのモジュラー設計により、高精度モジュールを並列で動作させることができ、複雑なアビオニクス電源シナリオをサポートし、重要なサブシステムの正確な検証を保証します。
最大1,000 Vのグローバル標準に準拠してEV/EVSEの適合性および相互運用性テストを実行
衛星バッテリーのテストには、充放電サイクリング、バッテリーのエミュレーション、電力特性評価、および長時間の性能検証が含まれます。エンジニアは、プログラマブル電源や電子負荷を使用してミッション条件をシミュレートし、バッテリーの挙動を測定し、打ち上げ前の信頼性を検証します。正確なテストは、開発リスクを軽減してミッションの準備態勢を向上させながら、チームがバッテリー容量、効率、劣化、およびシステム全体のパフォーマンスを評価するのに役立ちます。
ペイロードおよび宇宙機電源の検証では、実際の動作条件を再現するために、安定したDC電源、動的負荷シミュレーション、および高精度な測定が必要です。エンジニアは、電源と電子負荷を使用して、ペイロードが変動する負荷、電力変動、およびミッションクリティカルな動作シナリオにどのように応答するかを評価します。このテストにより、開発の早期段階で潜在的な問題を特定し、デプロイ前のシステムパフォーマンスに対する信頼性を高めることができます。
太陽電池アレイ・シミュレーションは、実験環境において宇宙機用ソーラーパネルの電気的出力特性を再現するものです。エンジニアは、太陽電池アレイ・シミュレータを使用して、実際のソーラーパネルを必要とせずに、電力コンディショニングシステム、バッテリーチャージャー、および最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムをテストします。これにより、打ち上げ前の宇宙機電源システムのより迅速な開発、再現性のあるテスト、およびより正確な検証が可能になります。
回生型パワーシステムは、熱として消費する代わりに、電力を供給および吸収するとともに、エネルギーを電力網に送り返すことができます。バッテリーテスト、ペイロード検証、電源サブシステムの特性評価などの高電力アプリケーションにおいて、回生技術はエネルギー効率を向上させ、冷却要件を軽減し、運用コストを削減します。また、動的なテストシナリオにおいて、供給モードと負荷モードの間でシームレスな移行を可能にします。
自動テスト装置(ATE)用パワーシステムを選択する際、エンジニアは電力密度、測定精度、過渡応答、拡張性、回生性能、および自動化サポートを評価する必要があります。理想的なソリューションは、現実世界の動作条件を正確にエミュレートすると同時に、高精度な測定と信頼性の高いシステム保護を提供する必要があります。適切な電源ソリューションを選択することで、検証の加速、テストの再現性の向上、およびミッションクリティカルな航空宇宙・防衛アプリケーションのサポートが可能になります。
何をお探しですか?