アプリケーションノート「M9484Cの8つのバーチャル・シグナル・ジェネレータ」をダウンロード
M9484C VXGは、ダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)を使用し、RF出力ごとにリアルタイムで最大8つのバーチャル信号を生成します。このアプリケーションノートでは、独立した周波数、パワー、位相、減衰、タイミング制御に加え、MIMO、ビームフォーミング、干渉、共存、キャリアアグリゲーション、EW(電子戦)アプリケーションについて解説しています。構成により、4つのRFチャンネル全体で最大32のバーチャル信号をサポートします。
- デジタルのアップコンバージョン、信号ごとの処理、加算、変換を追跡します。
- 信号ごとに周波数、パワー、位相、減衰、タイミングを設定します。
- 共有される3 GSa/sサンプリングと最大2.5 GHzの帯域幅を管理します。
- バーチャル信号をMIMO、干渉、共存、キャリアアグリゲーション、EW(電子戦)に適用します。
- グローバル・トリガを使用して、4つのRFチャンネルで最大32のバーチャル信号まで拡張します。