Laden Sie die 8 virtuellen Signalgeneratoren aus der Anwendungsbeschreibung M9484C herunter.
Der M9484C VXG erzeugt mittels direkter digitaler Synthese (DDS) bis zu acht virtuelle Signale in Echtzeit pro HF-Ausgang. Diese Anwendungsbeschreibung behandelt die unabhängige Steuerung von Frequenz, Leistung, Phase, Dämpfung und Timing sowie Anwendungen für MIMO, Beamforming, Interferenz, Koexistenz, Carrier Aggregation und elektronische Kampfführung. Konfigurationen unterstützen bis zu 32 virtuelle Signale über vier HF-Kanäle.
- Digitale Aufwärtswandlung, Signalverarbeitung, Summation und Wandlung werden verfolgt.
- Frequenz, Leistung, Phase, Dämpfung und Timing pro Signal einstellen.
- Verwaltung einer gemeinsamen Abtastrate von 3 GSa/s und einer Bandbreite von bis zu 2,5 GHz.
- Virtuelle Signale auf MIMO, Interferenz, Koexistenz, Carrier Aggregation und EW anwenden.
- Skalierung auf bis zu 32 virtuelle Signale über vier HF-Kanäle mit globaler Triggerung.