お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Streamline Massive MIMO Streamline
Uplink Performance Improvement (ULPI) 仕様が効率をどのように向上させるか、そしてテストの複雑さを克服する方法について学びます。
アプリケーションノート:O-RAN Massive MIMO ULPI無線ユニットテスト
5Gネットワークが進化するにつれて、O-RANアーキテクチャにおけるMassive MIMOは、効率的で高性能なワイヤレスシステムを提供するために極めて重要な役割を果たします。O-RANカテゴリBアップリンク性能改善 (ULPI) 仕様は、ビームフォーミングとアップリンク効率を向上させますが、O-RUの開発と適合性に対するテストの複雑さも増大させます。
このアプリケーションノートでは、O-RAN Massive MIMO ULPI対応無線ユニットをテストする方法について説明します。以下の方法を習得できます。
- 現実的なアップリンク条件下でDMRSビームフォーミング性能を検証します。
- 新規追加されたセクションタイプおよびセクション拡張をテスト
- 詳細なレポートとともに、包括的なC/U/S/Mプレーンフロントホール適合性テストを実行します。
- 新しいULPI機能が導入されるにつれて、準拠を維持するための回帰テストを自動化します
フォームにご記入の上、アプリケーションノートをダウンロードしてください。
O-RAN向けO-RUテストの合理化とスケーラビリティ
P8820S無線ユニットテストツールセットは、分離されたRUテスト用に設計されたスケーラブルなラップアラウンドアプローチにより、O-RAN O-RUの検証を簡素化し、加速します。これにより、エンジニアは完全に自動化されたシーケンスを実行したり、ターゲットを絞った手動テストを実行したりする柔軟性を得られ、開発および検証ワークフロー全体で一貫性のある再現可能な結果を提供します。
その他のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。