Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの広帯域パワー・センサは、最大40 GHzの高周波アプリケーション向けに詳細かつ正確な電力測定を提供します。広帯域信号向けに設計されたこれらのセンサは、ピーク対平均電力比や立ち上がり/立ち下がり時間測定を含む包括的なピーク電力解析を提供し、複雑な変調フォーマットや過渡信号の解析に最適です。高速測定速度により、キーサイトの広帯域パワー・センサはダイナミックなテスト環境で性能を発揮し、レーダー・システム、ワイヤレス通信、電子戦において正確な結果を保証します。これらのセンサは、最も要求の厳しい電力測定タスクに必要な精度、速度、信頼性を提供します。
広帯域信号のピークパワー、ピーク対平均電力比、およびその他の統計データの包括的な測定を可能にします。
最大30 MHzのビデオ帯域幅をサポートし、高速な信号遷移と複雑な変調の時間領域解析に対応します。
過渡信号の捕捉と正確なピークパワー測定を保証する高速な測定速度を提供します。
信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間を測定し、信号の遷移と特性評価に関する詳細な洞察を提供します。
Frequency range
50 MHz to 40 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-35 dBm to +20 dBm
Connector type
2.4 mm (m), Type-N
Measurement type
Peak and Average/CW
Video bandwidth
30 MHz
N1921A
N1921Aワイドバンド・パワー・センサ(50 MHz~18 GHz)は、ワイドバンド信号のピーク、ピーク対平均比、平均パワー、立ち上がり/立ち下がり時間、および統計データを提供します。
N1921A Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータを使用することにより、100Mサンプル/sで連続サンプリングして、広帯域信号(30MHzビデオ帯域幅)のピーク、ピーク・アベレージ比、アベレージ・パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定することができます。
N192XAセンサは、DC基準信号源を統合し、回路をパワー・センサに切り替えることによってDUTに接続したままでセンサの校正ができ、校正フリー・パワー測定の最初の製品です。DUTからセンサを外さないでゼロ調整と校正を実行できるため、外部の校正用信号源を使用する場合に何度も行われる接続をしなくて済み、コネクタ磨耗、テスト時間、測定の不確かさの最小にすることができます。
![]()
N1922A
N1922A 広帯域パワーセンサ (50 MHz ~ 40 GHz) は、広帯域信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間/立ち下がり時間、および統計データを測定できます。
N192xA 広帯域パワーセンサは、DC基準信号源とスイッチング回路を内蔵することにより、内部ゼロ調整/校正を実現した業界初のパワーセンサです。 このため、外部校正源を使用する場合に何度も接続する必要がないので、コネクタの摩耗、テスト時間、測定の不確かさを最小限に抑えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
広帯域パワーセンサは、広範な周波数範囲で高い時間分解能で信号の瞬時パワーエンベロープを捕捉するように設計されたRFセンサです。従来の平均パワーセンサとは異なり、広帯域センサは高速過渡現象、パルス、変調エンベロープをリアルタイムで分解できます。
これらは、ピーク電力や立ち上がり/立ち下がり時間などの時間領域測定、および変調に依存しない平均電力をサポートするため、ピークおよび平均センサとも呼ばれます。
広帯域パワーセンサは、高速ダイオード検出、広範なビデオ帯域幅、高速サンプリングを組み合わせて、RF信号のパワーエンベロープを正確に表現します。
ダイオード検出
RF信号は、急速なエンベロープ変化を追跡できる超高速ショットキーダイオードを使用してベースバンド電圧に変換されます。
広帯域ビデオ帯域幅
センサのフロントエンドは、広いビデオ帯域幅(多くの場合最大30 MHz)を維持し、短いパルスや急峻な変調エッジなどの高速な信号遷移を保持します。
高速デジタル化
検出されたエンベロープは、内蔵ADCによって高速でサンプリングされ、ナノ秒レベルの分解能で完全な時間領域波形を捕捉します。
デジタル信号処理
組み込みDSPは、次のような主要なパラメータを算出します:
トリガとゲーティング
内部および外部トリガ、時間ゲーティング測定をサポートし、特定のパルスまたはバーストセグメントを分離して解析できます。
広帯域パワーセンサは、パルス、バースト、または変調信号の時間領域解析と高精度な電力特性評価に最適です。
主なアプリケーションは以下のとおりです。
レーダーおよびEWシステムテスト
パルスレーダーシステムにおけるピーク電力、パルス特性、および波形品質を測定します。
パワーアンプ特性評価
クレストファクタやオーバーシュートを含む、実環境の変調またはパルス駆動下でのアンプの動作を解析します。
ワイヤレス通信テスト
4G、5G、Wi-Fi、およびその他の広帯域信号のエンベロープダイナミクスを捕捉・解析します。
ATEにおけるタイムゲート測定
自動テスト環境において、特定のタイミング区間を分離しながら、高速かつ同期測定を実行します。
過渡信号解析
高感度RFシステムにおけるアンプのセトリングタイム、電源投入時の挙動、またはパルス間変動を調査します。