Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
1180CZテストモバイル・オシロスコープ・カートは、測定器を必要な時にすぐに利用できる便利なモビリティを提供し、高価な装置を簡単に共有できます。
1180CZテストモバイル・オシロスコープ・カートは、測定器を必要な時にすぐに利用できる便利なモビリティを提供し、高価な装置を簡単に共有できます。
1180CZ
1180CZテストモバイル・オシロスコープ・カートは、測定器を必要な時にすぐに利用できる便利なモビリティを提供し、高価な装置を簡単に共有できます。
Keysight 1180CZテストモバイル・オシロスコープ・カートは、測定器を必要なときにすぐに利用できる便利なモビリティを提供し、ラボのベンチスペースを効果的に拡張することができます 1180CZは、複数のオペレーターが高価な測定器をコスト効率よく共有することを可能にします。
テスト機器の移動に便利で、複数のオペレーターが機器を共有できます。
テスト機器の移動に便利で、複数のオペレーターが機器を共有できます。
1181Bの品番は1181BZに変更されました。 1181Bと1181BZは同一製品です。 キーサイト 1181BZテストモバイル・システム・カートは、測定器を必要なときにすぐに利用できる便利なモビリティを提供し、ラボのベンチスペースを効果的に拡張することができます。
キーサイト 1181BZは、複数のオペレーターが高価な測定器をコスト効率よく共有することを可能にします。
1181BZは、キーサイト548xx、8000、80000シリーズのオシロスコープと互換性があります。
写真の81BZには、オプションのアクセサリが含まれています。 このカートを適切に設定するために、利用可能なオプションをご参照ください。
この取り付けが簡単なスタンドを使用して、システムまたは測定器の上にプリンタまたはプロッタートレイを設置できます。
この取り付けが簡単なスタンドを使用して、システムまたは測定器の上にプリンタまたはプロッタートレイを設置できます。
35181HZ
この取り付けが簡単なスタンドを使用して、システムまたは測定器の上にプリンタまたはプロッタートレイを設置できます。
この棚をテストモバイル・チルトトレイに取り付けることで、追加の12インチ(約30.5 cm)の書き込み面を確保できます。使用しないときは、コンパクトに収納可能です。
この棚をテストモバイル・チルトトレイに取り付けることで、追加の12インチ(約30.5 cm)の書き込み面を確保できます。使用しないときは、コンパクトに収納可能です。
35181KZ
この棚をテストモバイル・チルトトレイに取り付けることで、追加の12インチ(約30.5 cm)の書き込み面を確保できます。使用しないときは、コンパクトに収納可能です。
キーサイト 35181KZ作業台は、テストモバイル・チルト・トレーに取り付け、30.5 cmの作業用スペースを確保できます。使用しないときにはコンパクトに収納できます。
詳細はこちらをご参照ください。 ラックソリューションカタログ 2006 (英文)