Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
グリッドとの安全なEV充電を確保しながら、より優れたバッテリーを構築します
再現性のあるバッテリーのための効率的な測定
EVおよびEVSE充電の適合性と相互運用性を検証します
バッテリー試験の運用を加速し最適化します
キーサイトのEVバッテリーテストソリューションは、個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルの電気自動車バッテリーを評価するための高精度なプラットフォームを提供します。これらのソリューションは、高効率な回生電力機能を特徴とし、放電時にエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減します。エネルギー貯蔵およびラボ運用向けの強力なソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトはテストシーケンス、データ管理、および高度な特性評価技術を正確に制御する機能を提供します。これらの機能は、自動車エンジニアがEVバッテリーの安全性、性能、効率、および寿命を確保するために不可欠であり、電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、およびより広範なeモビリティエコシステムの開発加速と信頼性の高い展開に直接影響します。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのEVおよび電気自動車供給装置(EVSE)充電テストソリューションは、電気自動車充電システムの安全性、効率性、および相互運用性を保証します。EVとEVSEの両方の動作をリアルタイムでエミュレートし、複数の物理デバイスを必要とせずに再現性のある独立したテストを可能にします。これらのソリューションは、CCS、CHAdeMO、GB/Tなど、主要なグローバルACおよびDC充電規格すべてに幅広く準拠し、高出力充電をサポートします。統合された通信および電力解析により、全体像を把握でき、電気的パラメータと同期して通信信号の測定とデコードを行うことで、迅速なデバッグが可能になります。モジュラーかつスケーラブルな設計により、これらのシステムは研究開発から生産ラインの最終工程までの自動車エンジニアにとって理想的です。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのDC エミュレーター 、EVSEのパワーエレクトロニクス部品を効率的かつ効果的にテストするためのオールインワンシステムエミュレーター 双方向電力フローを活用し、電源(EVSE )または電子負荷として動作させ、バッテリーパックを代替し、電力を電力系統にフィードバック(EV )することで、充電技術を効率的にテストできます。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのラボおよび生産運用ソフトウェアは、複雑なバッテリー試験環境の管理と効率性を変革します。試験システム、試験対象物、ソフトウェア、人員を含むすべてのラボリソースを360度視覚化する統合型Webベースプラットフォームを提供することで、ラボのスループットを最適化します。この集中管理により試験シーケンスの効率的な調整が可能となり、試験台のアイドル時間を最小限に抑え、資産利用率を最大化します。 さらに、本ソフトウェアはテストワークフローをデジタル化し、初期注文から最終レポートまでの全工程・結果・文書を一元登録・追跡することで、データのトレーサビリティを大幅に向上させます。これは、素材 モジュール、フルパックテスト素材 バリューチェーン全体のバッテリーテスト環境において、テストエンジニアにとって特に大きな効果をもたらします。ソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのEVバッテリーテストソリューションは、個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルの電気自動車バッテリーを評価するための高精度なプラットフォームを提供します。これらのソリューションは、高効率な回生電力機能を特徴とし、放電時にエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減します。エネルギー貯蔵およびラボ運用向けの強力なソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトはテストシーケンス、データ管理、および高度な特性評価技術を正確に制御する機能を提供します。これらの機能は、自動車エンジニアがEVバッテリーの安全性、性能、効率、および寿命を確保するために不可欠であり、電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、およびより広範なeモビリティエコシステムの開発加速と信頼性の高い展開に直接影響します。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのEVおよび電気自動車供給装置(EVSE)充電テストソリューションは、電気自動車充電システムの安全性、効率性、および相互運用性を保証します。EVとEVSEの両方の動作をリアルタイムでエミュレートし、複数の物理デバイスを必要とせずに再現性のある独立したテストを可能にします。これらのソリューションは、CCS、CHAdeMO、GB/Tなど、主要なグローバルACおよびDC充電規格すべてに幅広く準拠し、高出力充電をサポートします。統合された通信および電力解析により、全体像を把握でき、電気的パラメータと同期して通信信号の測定とデコードを行うことで、迅速なデバッグが可能になります。モジュラーかつスケーラブルな設計により、これらのシステムは研究開発から生産ラインの最終工程までの自動車エンジニアにとって理想的です。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのDC エミュレーター 、EVSEのパワーエレクトロニクス部品を効率的かつ効果的にテストするためのオールインワンシステムエミュレーター 双方向電力フローを活用し、電源(EVSE )または電子負荷として動作させ、バッテリーパックを代替し、電力を電力系統にフィードバック(EV )することで、充電技術を効率的にテストできます。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのラボおよび生産運用ソフトウェアは、複雑なバッテリー試験環境の管理と効率性を変革します。試験システム、試験対象物、ソフトウェア、人員を含むすべてのラボリソースを360度視覚化する統合型Webベースプラットフォームを提供することで、ラボのスループットを最適化します。この集中管理により試験シーケンスの効率的な調整が可能となり、試験台のアイドル時間を最小限に抑え、資産利用率を最大化します。 さらに、本ソフトウェアはテストワークフローをデジタル化し、初期注文から最終レポートまでの全工程・結果・文書を一元登録・追跡することで、データのトレーサビリティを大幅に向上させます。これは、素材 モジュール、フルパックテスト素材 バリューチェーン全体のバッテリーテスト環境において、テストエンジニアにとって特に大きな効果をもたらします。ソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
自動車業界では、新たな電池素材、高出力充電ステーション、車両から電力網への電力供給(V2G)機能など、電気自動車(EV)技術の進歩が継続的に開発されています。相互運用性と適合性要件を満たしつつEV開発を加速することは、今日のエンジニアにとって極めて重要です。 様々な電気インターフェースや通信プロトコルをリアルタイムでエミュレートし、EVおよびEV充電設備(EVSE)の充電動作を独立かつ再現性のある方法でテスト可能にします。エミュレーター 、これらの要求事項すべてエミュレーター 、さらに多くの機能を提供します。
車載
EVの運転環境をエミュレートしてバッテリーの性能を評価します。
車載
セル素材と材料の特性評価、選定、最適化を行います。
車載
グリッドエミュレータと自動テストソフトウェアを使用して、V2G適合性テストを加速します。
車載
包括的なラボ管理ソフトウェアを使用して、バッテリーテストワークフローを自動化します。
車載
グリッドエミュレータと自動テストソフトウェアを使用して、V2G適合性テストを加速します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
バッテリーテストおよびエミュレーションソリューションは、エンジニアが個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルでEVバッテリーを評価するのに役立ちます。これらは、再現性のあるバッテリー測定、正確なテストシーケンス制御、データ管理、特性評価、およびグリッドにエネルギーを戻すことができる回生放電機能をサポートします。
電気自動車供給装置 (EVSE) エミュレータは、EVとEVSEの相互作用をリアルタイムでエミュレートすることにより、EVと充電ステーションの動作を検証するために使用され、複数の物理デバイスを必要とせずに充電適合性と相互運用性をテストするのに役立ちます。グリッドエミュレータは、双方向電力フローを備えたプログラマブルなACまたはDC電源を提供し、EVSEエミュレーションの電源、電子負荷、バッテリーパックの代替、またはEVエミュレーション中にグリッドにエネルギーを戻す方法として機能することができます。
車載EVエミュレータソリューションは、テスト対象の車両、充電器、またはパワーエレクトロニクスシステムに関連する充電規格、通信プロトコル、および適合性要件をサポートする必要があります。これには、CCS、CHAdeMO、GB/TなどのグローバルなACおよびDC充電規格に加え、適合性および相互運用性テストに必要なEVおよびEVSE通信が含まれます。
高度な充電アプリケーションでは、双方向動作とV2G (Vehicle-to-Grid) 機能のサポートも重要です。包括的なソリューションは、電力エミュレーション、通信および電力解析、同期測定とデコード、そして繰り返し可能な自動化を組み合わせることで、エンジニアが制御されたテスト条件下で充電動作を検証できるようにすべきです。
EVエミュレータは、制御され、再現可能なテスト環境でバッテリー、充電、およびパワーエレクトロニクスの条件を再現するために使用されます。バッテリーテストソリューションはセル、モジュール、およびパックの性能評価に役立ち、充電テストソリューションはEVとEVSEの動作をエミュレートして安全性、効率、適合性、および相互運用性を検証します。
高電力およびグリッド相互作用テストの場合、ACおよびDCグリッドエミュレータは、エネルギーを供給または吸収し、電子負荷として動作し、バッテリーパックを置き換え、グリッドにエネルギーを戻すことができます。また、完全な車両プロトタイプを必要とせずに、複雑なEVシステムの現実的なテストのためのハードウェア・イン・ザ・ループ (HIL) およびパワーハードウェア・イン・ザ・ループ (PHIL) のユースケースもサポートしています。
統合は、エミュレータの電圧、電流、電力、双方向動作、充電規格サポート、通信解析、およびソフトウェア機能を、テスト対象デバイスと必要な検証ワークフローに合わせることから始まります。充電システムの場合、モジュラーでスケーラブルなEV/EVSEテストシステムは、研究開発から最終ライン製造までをサポートできます。
大規模なバッテリーテスト環境では、ラボおよび生産運用ソフトウェアが、テストシーケンスの調整、ラボリソースの管理、テストベンチのアイドル時間の短縮、資産利用率の向上、および初期注文から最終レポートまでのトレーサビリティの維持に役立ちます。これにより、より一貫性のあるバッテリー、充電、適合性、相互運用性、および生産指向のテストワークフローがサポートされます。