ミリ波通信の回路設計をマスターするための4つの秘訣 | キーサイト

電子書籍

はじめに

ミリ波周波数が広帯域データに対応

キーサイトは、4Gから5Gへの移行に伴い、モバイル・ネットワーク・デバイスやインフラの設計、開発、配備に劇的な変化がおきているのを目の当たりにしています。回路設計に影響を与える重要な課題の1つは、70GHzミリ波帯に及ぶ周波数です。高いミリ波周波数と小型化の推進は、回路とシステムの設計に直接影響を与えます。

これらの設計トレンドは、RFモジュールにさまざまな製造テクノロジーの混在やフェーズド・アレイ・アンテナが見られるため、システム統合の密度と複雑さを増加させます。エンジニアは、マルチテクノロジー構造をアセンブルし、テクノロジーの境界を越えて回路、電磁界(EM)および電気-熱の解析を行う必要があります。

高度なデジタル変調手法により、ミリ波帯の広帯域データ通信が可能になりますが、RF、マイクロ波およびミリ波アプリケーションではエラーベクトル振幅(EVM)のような新しい性能指数が必要になるため、これがコンポーネントおよびシステムの設計に影響を及ぼします。既存のRF/マイクロ波エレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)ツールは、マルチテクノロジーRFモジュールのアセンブリ、シミュレーション、検証向けの新しい重要な要件を満たさない場合があります。

このeBook(電子書籍)では、ミリ波通信回路の設計を習得するためのEDAに関する4つの秘訣を説明し、ファーストパスでの成功を達成するための設計ワークフローの合理化方法を解説します。マルチテクノロジーを用いた3次元構造RFモジュールのアセンブリと電磁界/回路協調シミュレーション、デジタル変調されたRF信号の設計、非線形アンプの安定性の保証について説明します。