Keysight E36200シリーズDC電源

製品ファクトシート

E36200シリーズはシングル出力とデュアル出力で電源を供給し、最大400 Wのパワーを必要とするベンチアプリケーション向けに設計されています。オートレンジ機能により、すべての出力電圧値で使用できる最大限の電流値を供給できます。オートパラレルまたはオートシリアルを使用することで、意図的に2つの出力を1つの出力に接続してパワーを倍増し、デバイスに最大40 Aの電流(E36233A)または最大120 Vの電圧(E36234A)を供給します。シングル出力は最大200 Wを必要とするデバイスに電源を供給できます。またデュアル出力は2つの200 Wのチャネルを個々に提供します。