電子書籍
基本を超える次のステップ
オシロスコープの基本に関する入手可能な情報は豊富にあります。トリガの基本、プローブの重要性、適切なスケーリング手法などのトピックを検索すると、有用な情報たくさん見つかります。さらに、アプリケーションに特化した詳細なコンテンツも多数あります。では、基本と具体的なアプリケーションとの間のレベルの情報はどうでしょうか。通常あまり取り上げられることはありませんが、オシロスコープには高度な機能がいくつもあります。
このeBookでは、業界やアプリケーションに関わりなく、デザインに役立つ知見が得られる高度な機能について説明します。このような機能は、エントリーレベルのKeysight 1000 Xシリーズおよび新しいKeysight HD3シリーズ オシロスコープを含む、すべてのKeysight InfiniiVisionオシロスコープに搭載されています。以下の方法を理解することで、テストをより効率的に行えます。
何をお探しですか?