ミリ波 5G NR デバイス/システムの OTA テスト | キーサイト

ホワイトペーパー

概要:5Gでのミリ波

ネットワーク社会のニーズに応えるため、次世代の5Gセルラーネットワークが約束しているのが、ネットワーク容量、データレート、レイテンシーの劇的な改善と、ネットワークの柔軟性と効率の大幅な向上です。同時に、ネットワークプロバイダは、現在よりも運用コストとインフラコストが低減することを期待しています[1]、[2]。これらの挑戦的な目標を達成するには、チップセットやデバイスから基地局やスモールセルまで、フロントホールやバックホールからネットワーク管理やデータセンターのパフォーマンスまで、セルラーエコシステムのあらゆる面で、広範囲に及ぶ多面的な変更が求められます。ネットワークのパフォーマンスを向上させるため、NFV(network function virtualization/ネットワーク機能仮想化)、アダプティブビームフォーミング/ビームトラッキング技術、4GLTEとの緊密な統合、モバイルデバイス向けの新しいデザインなど、多くの新技術が開発されることになりますが、それだけでは不十分です。

5Gビジョンを完全に実現するには、さらに多くのスペクトラムが必要です。6GHz未満の追加スペクトラムは特定されており、一部の国ではすでに移動体通信用に割り当てられていますが、はるかに大きな連続スペクトラムが利用できるのは、24GHzを超えるセンチ波/ミリ波(mmWave)バンドです。図1[3]に、5GNR(NewRadio)に対する世界各地の候補ミリ波バンドをいくつか示します。便宜上、ここでは6GHzを超える周波数バンドをミリ波と呼びます。

ブロードバンド配信、バックホールなどのアプリケーションでは、40GHzを超える周波数も検討中です。「5G」として議論の余地はあるとしても、これらの領域では作業が進行中で、現在の5GNR開発の大半を牽引している28GHzおよび39GHz付近の周波数バンドと同様の課題が多数提示されています。

ポリシーの立案者が割り当て中の新しいスペクトラムの量を見ると、容量の増加、データレートの高速化、レイテンシーの短縮は、簡単に実現しそうなことに思われます。しかし、ミリ波スペクトラムの追加には、よくない影響やトレードオフが伴います。ミリ波デバイスをネットワークに組み込むと、さらに複雑化が進み、新しいテクノロジー開発が必要になります。また、新たな放射テストまたは無線 (OTA) テスト要件が発生します。このドキュメントでは、これらのOTAの課題と関連するテスト方法を重点的に取り上げます。