アプリケーションノート
混雑したスペクトラムの中での共存を実現するには、最新の無線システム(およびそのパーツとサブシステム)が厳しい規格やそれに対応した社内テスト仕様に適合する必要があります。無線システム、パーツ、サブシステムをデザイン/構築する際には、デザインの限界をテストし、最新の規格に対するコンプライアンスを検証する必要があります。これらの規格は、テスト構成と必要な測定の両面で、非常に複雑化しています。
コンプライアンスを検証するための第一歩は、結果に対する信頼性を高めるテストソリューションの構築です。このソリューションの中心となるのは、最新デバイスの限界をテストでき、かつ、厳しい規格に対応できる測定機能を備えた、コストパフォーマンスの高いシグナル・アナライザ・プラットフォームに他なりません。このアプリケーションブリーフでは、シグナル・アナライザの選択/最適化に必要な手順を説明します。このステップにより、規格の要件のみならず、多くの場合、それより厳しい要件にも適合できるようになります。
エミッション測定による規格コンプライアンスの実現
ステップ1:適切なシグナル・アナライザの選択
最新のシグナル・アナライザは、優れた信号処理能力/計算機能と広いデジタイズ帯域幅によって、今日の複雑な信号や無線規格に対応することができます。これらのシグナル・アナライザは、基本的なスペクトラムから高度なデジタル復調までのさまざまな測定をカバーしています。また、内蔵のソフトウェアにより、測定セットアップが大幅に簡素化されるため、測定時間が短縮されます。
無線エミッション測定で考慮すべき最も重要なパラメータとして、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、3次インターセプト(TOI)、周波数レンジ、感度(ノイズフロア付近の低パワー入力信号を測定する際に使用できるプリアンプの有無)があり、さらに、対象の規格に適合する測定アプリケーションが用意されているかどうかも重要になります。ハードウェアアクセラレーションによって高速な隣接チャネル漏洩電力(ACPR)測定を行う場合や、過渡信号などの時間変動信号を検出する場合は、最大解析帯域幅も重要です。
何をお探しですか?