Advanced Design System(ADS)を使用したシグナルインテグリティーのモデリング

アプリケーションノート

目次

モデリング

  • IOモデリング SIシミュレーションのためにIOバッファーのHSPICEネットリストを インポートする方法は?
  • SERDESトランスミッター/レシーバーの AMI(Algorithmic Model Interface)モデルをSystemVueで作成する方法は?
  • ADSでSIシミュレーション用の IBIS(Input/Output Buffer Information Specification)モデルを設定する方法は?
  • チャネルモデリング 高速チャネルをモデリングする方法は? チャネルをモデリングするときの 注意事項は?
  • シグナルインテグリティーのデザイン/解析のためのチャネルモデリングには、 ADSのどのコンポーネントを使用しますか?
  • ADSで伝送線路をデザインする方法は?
  • ビア・ドローイング・ユーティリティーでインピーダンス制御ビアを デザインする方法は?
  • 伝送線路の電流リターン経路とは?
  • 測定ベースのチャネルモデルを作成する方法は?
  • 「ブロードバンドSPICEモデル」とは?また、その生成方法は?
  • 電磁界モデリング インピーダンス不整合の原因となる伝送線路の構造は? 
  • PCB-CAD上のレイアウトをADSレイアウトエディターにインポートする方法は? 
  • 電磁界(EM)シミュレーションをADS内で実行する方法は? 
  • ADS Momentumでピン/ポートを定義する方法は? 
  • Sパラメータからパッケージの簡易RLC等価回路を抽出する方法は? 
  • EMProで高速デジタル用コネクタのSパラメータを抽出する方法は? 
  • SIシミュレーションのためにEMProシミュレーション結果を ADSにエクスポートする方法は?