インピーダンス・アナライザ ネットワーク・アナライザ | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

KeysightE4990A/E4991Bインピーダンス・アナライザのリリース以降、すべてのキーサイトのインピーダンス・アナライザ、E4982ALCRメータ、ベンチトップ・ネットワーク・アナライザにUSBインタフェースとLANインタフェースが装備されています(図1)。ラボベンチでの一時的なシステムのセットアップ、製造ライン用の恒久的なソリューションのデザインなど、いずれの場合でも、測定器をPCに接続するための最も一般的なインタフェースとして使用されるのが、GPIB(汎用インタフェースバス)、LAN、USBです。

GPIBは、数十年間、テスト機器をPCに接続する場合やプログラマブル計測器制御を提供する場合の標準インタフェースとなっていましたが、1990年代以降、大きな機能拡張が実施されていません。一方、USBとLANは、コンピューター業界の標準I/Oテクノロジーであり、ほとんどのPCにUSBインタフェースとLANインタフェースが内蔵されています。USB規格とLAN規格の機能は継続的に拡張され、性能を向上させることで、高速デジタルアプリケーションのニーズの高まりに迅速に対応しています(図2)。このアプリケーションノートでは、最新のUSBインタフェースとLANインタフェースを使用する利点をGPIBと比較して紹介します。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!