EMCコンプライアンス・テスト:タイム・ドメイン・スキャンによるスループットの向上 | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

電磁環境適合性(EMC)テストですべてのエミッションを正確に測定するには、厳密な手法が必要です。テスト時間が長くなればテスト設備の稼動率が高くなり検証できるデバイス数が減少します。このため、サードパーティにテスト費用を支払い新型デバイスをテストすることも必要になり、収益が圧迫されます。

高額な新しいテスト・サイトを設置せずに収益を上げるには、セットアップ、スキャン、ターンテーブルの回転、アンテナの高さの調整など、製品のEMCテスト・サイクルを効率化し、既存のコンプライアンス設備で最高のスループットを実現する必要があります。タイム・ドメイン・スキャンはレシーバのスキャン時間を大幅に削減してテスト時間全体を短縮できるテクノロジーです。これにより、収益が上がり、より速くより大量の製品を市場に投入できます。

このアプリケーション・ノートではタイム・ドメイン・スキャンの概要を紹介し、最も時間を短縮できるテスト・シナリオについて検討します。タイム・ドメイン・スキャンの速度とレシーバの過負荷保護のトレードオフについても評価します。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!