IEEE 802.11規格に準拠した無線LANデバイスのテスト | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

無線LAN機能は、スマートフォン、デジタル・カメラ、プリンタ、タブレット、HDTV、ブルーレイ・プレーヤなど、多くの製品に組み込まれています。このため、家庭、学校、企業のあらゆるネットワークで同時接続がますます増加しています。個々の接続では高速データ・レートが必要でなくても、需要が累積すれば全体のデータ・スループットに対する要求は高くなります。

このような状況に対して、新世代のIEEE802.11規格(802.11a/b/g/n/ac)は高いスループットと広い帯域幅を実現して、データ容量の増大に対応しています。規格が進化しても、基本的な要件として過去の規格に対する互換性は残ります。例えば、DSSSやFHSSなど従来の規格で使用されていた変調方式は、OFDMやMIMOなどの新しい規格に引き継がれています。

進化し続ける802.11規格と製品は、研究開発からデザイン検証、製造まで、無線LANおよびWiFi用のトランスミッタ/レシーバ/トランシーバのテストに重要な影響を及ぼします。レシーバとトランシーバのテストには、802.11無線接続規格で採用されているI/Q変調方式の信号を出力できるベクトル信号発生器を使用する必要があります。Keysight Signal Studioなどのソフトウェアを使用すれば、テスト信号の作成だけでなく劣化も追加でき、その波形をベクトル信号発生器にダウンロードできます。

トランスミッタとトランシーバのテストには、十分な周波数レンジと解析帯域幅を備えたシグナル・アナライザが必要です。Keysight N/W9077A無線LAN測定アプリケーションはKeysight Xシリーズシグナル・アナライザ上で動作し、規格に準拠した測定/解析が行えます。この測定アプリケーションでは、合否判定付きのワンボタン測定が可能です。

このアプリケーション・ノートでは、802.11a/b/g/n/acを中心にトランスミッタ/レシーバのテスト要件を幅広く解説しています。また無線LANテスト用のKeysightのテスト機器、ソフトウェア、測定アプリケーションの概要についても紹介しています。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!