アプリケーションノート
はじめに
今日、8753ユーザの多くがアナライザをENAシリーズに置き換えています。このような機種変更を行う理由はユーザの個々の状況に依存しますが、ENAシリーズの機能がとりわけ高い評価を受けていることも理由の1つです。
このアプリケーションノートでは、8753ユーザがENAシリーズを使用することにより、ネットワーク測定環境が向上することをE5071C/E5072Aに焦点を当てて解説します。
E5071C/E5072Aの概要
E5071Cは、ENAシリーズネットワーク・アナライザのフラグシップモデルで、8753からの移行では中心的なモデルです。E5071Cは、クラス最高のRF性能と高速性を実現しています。また、さまざまなテスト周波数(9/100kHz~4.5/6.5/8.5GHz、300kHz~14/20GHz)とテストポート・オプション(2ポートおよび4ポート)が用意されています。
E5072A(30kHz~4.5/8.5GHz)は、2ポートE5071Cにいくつかの機能を追加した拡張モデルです。E5072Aには、広い出力パワーレンジ、拡張可能テストセット(ダイレクト・レシーバ・アクセス)、レシーバレベリング機能などの、独自の機能が備わっています。E5072Aは、パワーアンプテストなどのいくつかのアプリケーションの移行に最適です。
このアプリケーションノートの最後に、ENAシリーズと8753の機能の比較チャートを掲載しています。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?