ケーススタディー
Molexコネクテッド・モビリティ・ソリューション(CMS)は、ミシガン州のロチェスターヒルズに本社を、ドイツ全土の拠点にエンジニアリングチームを置く企業です。Vehicle-to-Everything(V2X)アプリケーションおよび非地上系ネットワーク(NTN)を見据えて、路上の5G通信用車載アンテナ技術を変革しています。Molexは、車両周辺に5Gアンテナを配備し、空力に優れた見映えするアンテナの選択肢を自動車メーカーに提供するのと同時に、5Gネットワークの体感を実現するためにビームフォーミング性能を強化しています。
Molexは2年余りの間、5人のエンジニアから成るコアチームに、組織全体の他の5人とキーサイトのカスタマー・エンジニアリング・チームのメンバー数人を加えて、Keysight SystemVueを中心に構築された車載アンテナ仮想設計環境を開発し、さまざまな構成と条件にて迅速かつ正確に分散型アンテナの性能を解析できるようにしました。
何をお探しですか?