PathWave Manufacturing Analytics によりテストカバ レージの保証を実現
アプリケーションノート
品質の高い製品を生産することは、製造業者の最大の目標であり妥協のない選択肢です。品質は、設計から早期検証、量産テストまで、製品ライフサイクルの各段階で考慮されます。エンジニアは、すべての不良製品が工場に残るように、最高のテストカバレージを備えたテストを開発しました。Keysight PathWave Manufacturing Analytics(PMA)は、インダストリー4.0 リアルタイムビッグデータ解析ソリューションです。製造効率の向上に役立つだけでなく、さらに重要なこととして、製造ラインでのテスト品質が損なわれないように、実用的な知見を製造業者に提供します。