何をお探しですか?
キーサイト、5Gデバイスの性能検証を加速する新ツールを発表
新しい5Gデバイスベンチマークツールセットにより、デバイスメーカーやモバイル事業者は、多様なデバイスビルドやモデルにわたるテストとレポート作成を自動化可能
SANTA ROSA, Calif., March 2, 2020
企業、サービスプロバイダ、政府機関のイノベーション加速を支援し、世界をより安全に接続する技術的リーディングカンパニーであるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は本日、デバイスメーカーやモバイル事業者が多様なデバイスビルドやモデルにわたるテストとレポート作成を自動化できる、新しいベンチマークおよびトラブルシューティングツールを発表しました。
キーサイトの5Gデバイスベンチマークツールセットは、市場投入前の5Gデバイスの性能検証を加速します。このツールセットは、キーサイトのUXM 5G ワイヤレス・テスト・プラットフォームおよびNemo Outdoorと、新しいNemo 5Gデバイスアナリティクスソフトウェアを組み合わせることで、ユーザーがデバイスのベンチマーク、トラブルシューティング、問題解決を行って最終的に製品品質を向上させることができる、統合されたラボベースのテストソリューションを提供します。キーサイトの5Gネットワークエミュレーションソリューションスイートの一部であるキーサイトの5Gデバイスベンチマークツールセットは、テストされたデバイスのランクとスコアを示す標準化された自動レポートを提供します。
キーサイトは、同社のエンドツーエンドテストポートフォリオ内のコアとなるテスト、測定、データ分析機能を活用してこの新しいツールセットを構築しました。これにより、1台の被測定デバイス(DUT)から生成されたデータと、別の被測定デバイスから生成されたデータがシームレスに相関付けられます。これにより、異なるエンドユーザーシナリオにおけるデバイスの根本原因分析と性能評価が迅速化されます。
キーサイトの5Gデバイスベンチマークツールセットは、ユーザーに以下の重要なメリットを提供します。
- さまざまなエミュレートされた現実世界の運用シナリオにおけるデバイス性能の評価
- 達成されたデータスループット、LTEおよび5G全体での成功したデータリソース割り当て、セルエッジ性能など、幅広い主要パフォーマンスインディケータ(KPI)のテストケースのサポート
- リファレンスデバイス、異なるチップセットベンダーのモデムを使用するデバイス、競合他社のデバイス、または異なるソフトウェアビルドを使用するデバイスに対する、被測定デバイスの簡単なベンチマーク
キーサイトのワイヤレス・テスト・グループのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるKailash Narayananは、次のように述べています。「グローバルなモバイルエコシステムは、5Gデバイスを介して新しいサービスへのアクセスをユーザーに提供すると同時に、ユーザーに高品質な体感品質(QoE)を提供したいと考えています。フィールドベースとラボベースのテストツールを組み合わせることで、キーサイトは、ユーザーの期待を満たす5Gデバイスを迅速かつ確実に市場に投入する能力をデバイスメーカーやモバイル事業者に提供できるようになります。」
キーサイトの5Gデバイスベンチマークツールセットは、単一のソフトウェア環境を活用して、キーサイトの5Gネットワークエミュレーションソリューションおよび任意の被測定デバイスからの相関データを提供します。これは、あらゆるメーカーが製造したデバイスのベンチマークや、あらゆるチップセットメーカーのモデムを使用して構築されたデバイスのベンチマークを行う必要があるエコシステムに対して、完全に自動化された環境を提供する初めてのエンドツーエンドテストソリューションです。現在、16種類を超えるフォームファクタで5G New Radio(NR)互換デバイスを提供している78社を超える5Gデバイスベンダーで構成されるこのエコシステムは、拡大し続けています。
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com