キーサイト、新しい5Gコアネットワーク試験ソリューション「LoadCore」を発売

中国移動研究院(CMRI)が音声およびデータの性能と信頼性を評価するために新しいLoadCoreソフトウェアを採用

SANTA ROSA, Calif., April 28, 2020

企業、サービスプロバイダ、政府機関のイノベーション加速を支援し、世界をより安全に繋ぐテクノロジーリーダーであるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、LoadCore 5G Core(5GC)テストソフトウェアを発表しました。中国移動研究院(CMRI)は、主要なインフラベンダーが提供する5GCネットワーク機器を使用して性能を検証するためにLoadCoreを採用しました。

新しいモバイル通信規格のメリットを最大限に活用するため、モバイルオペレータは進化型パケットコア(EPC)から5GCへの移行を進めています。スタンドアロン(SA)モードでの5G NR展開と仮想化ネットワークアーキテクチャを組み合わせることで、オペレータはネットワークスライシングを効率的に活用し、さまざまなユースケースにリソースを割り当てることができます。その結果、モバイルオペレータは、消費者と産業界の両方に対するサービス品質保証(SLA)をサポートするために、膨大な数のデバイスと接続を管理する必要があります。

キーサイトのLoadCore 5GCテストソフトウェアは、複雑な現実世界の加入者モデルをシミュレートし、モバイルオペレータやネットワーク機器メーカー(NEM)が5GCネットワークを介して転送される音声およびデータの性能と信頼性を評価できるようにします。キャリアグレードのサービス品質(QoS)は、動画やゲームなどのデータ集約型アプリケーションにアクセスする消費者や、自動車、製造、エネルギー、ユーティリティなどの分野でクリティカルIoTアプリケーションに依存する企業にメリットをもたらします。

キーサイトのLoadCore 5GCテストソフトウェアは、RANのエッジからクラウドに至るまでネットワークのパフォーマンスを継続的に検証できる、統合テストソリューションポートフォリオの一部です。4Gまたは5G技術を使用したワイヤレスアプリケーションがエンドユーザーの期待を満たしていることを検証するため、キーサイトのテストソリューションにより、モバイルオペレータやネットワーク機器メーカー(NEM)は、5Gおよびレガシーの無線アクセスネットワーク(RAN)と5GCの両方を検証できます。

キーサイトのエッジ・トゥ・コア・グループのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるKalyan Sundharは、次のように述べています。「5Gネットワークでは、数百万のUEの動作をシミュレートする際に、ネットワークノードの弾力的なスケーリング、ネットワークスライシング、マルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)など、検証すべき高度な機能が求められます。キーサイトの新しいLoadCore 5GCクラウドネイティブテストソフトウェアにより、サービスプロバイダやネットワーク機器メーカーは、開発から展開へと移行する5Gコアネットワークを検証することが可能になります。」

キーサイト・テクノロジーの大中華圏営業担当バイスプレジデントであるSteve Yanは、次のように述べています。「中国全土の50以上の主要都市ですでにサービスを提供している野心的な5G展開戦略をサポートするテストソリューションを使用して、中国移動(チャイナモバイル)の4Gから5Gへの正常な移行を支援できることを嬉しく思います。キーサイトのLoadCoreにより、CMRIは、展開された5Gネットワーク機器が現在および将来の複雑なユーザーモデルやトラフィックモデルをサポートしていることを迅速かつ確実に検証できます。」

キーサイトのLoadCore 5GCテストソフトウェアを使用することで、ユーザーはネットワーク容量テストの実行、デバイスのデータスループットの測定、および幅広いエンドユーザーの行動やモビリティシナリオのモデリングを行うことができます。スケーラブルな5GCネットワークパフォーマンス検証ソリューションとして、災害やその他の重大なイベントによって引き起こされるネットワーク使用量の急増など、さまざまな過酷な条件下でも、提供される接続サービスが安定した状態を維持していることを検証できます。

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662‑4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, Asia
+81 42 660‑2162
fusako_dohi@keysight.com

LoadCore 5Gネットワークテストソリューション

Keysight’s LoadCore 5G Core (5GC) Network Test Solution enables users to perform network capacity tests, measure device data throughput and model a wide variety of end-user behavior and mobility scenarios.