何をお探しですか?
キーサイト、設計性能の最適化と規格準拠を保証するUSB4テストソリューションを提供
USBインターフェースを迅速かつ正確に検証し、USB4デザインのテスト、デバッグ、および特性評価を実行
SANTA ROSA, Calif., July 13, 2020
企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーションを加速し、より安全でつながった世界を実現するテクノロジーリーダーであるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、USBデザインのパフォーマンスを最大化し、USB規格への準拠を確実にすることで、精度と高い信号忠実度を提供する新しいUSB4™ソリューションを発表しました。
キーサイトは、USB Implementers Forum(USB-IF)が策定する次世代のUSB4仕様の策定に積極的に関与しています。スマートフォン、ラップトップ、デスクトップコンピュータ、タブレット、デジタルカメラなど、幅広い製品が次世代の高速デジタル規格に依存しています。デジタル間通信のためのプラグアンドプレイインターフェースであるUSB4は、Thunderbolt™プロトコル仕様に基づいており、帯域幅、電力、データ転送において優れた利点を提供します。
SynopsysのIPマーケティングおよび戦略担当シニアバイスプレジデントであるJohn Koeter氏は、次のように述べています。「世界中の何十億ものデバイスが、接続性にSynopsys DesignWare® USB IPを採用しています。これは、最も先進的なプロトコル規格に向けて高品質なIPを設計者に提供するという当社のコミットメントを示すものです。業界で唯一の完全なUSB4 IPソリューションプロバイダーとして、Synopsysはキーサイトの包括的なUSB4テストおよびデバッグソリューションを活用し、当社のIPがUSB-IF仕様に確実に準拠するように支援しています。これにより、設計者はコンプライアンスに適合し、相互運用性のある製品を、より低いリスクで迅速に市場に投入できるようになります。」
お客様の設計、デバッグ、テストを可能にするため、キーサイトは以下のUSB4ソリューションを提供しています:
- D9040USBC USB4トランスミッタ(Tx)テスト・ソフトウェア - 複雑なUSB4設計の迅速なテスト、デバッグ、および簡便な特性評価を行うために設計されたUSB4 Txソフトウェア。
- N5991U40A USB4レシーバ・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア - 複雑なストレス信号の校正およびレシーバ・テスト手順を自動化し、一貫性と再現性を確保します。
- N7019A USB Type-C®アクティブ・リンク・フィクスチャ - ライブリンク内のすべてのType-C信号にアクセスし、取得した信号のデバッグやデコードを行います。
- D9010USBP USB4プロトコル・トリガおよびデコード - キーサイトのN7019A USB Type-Cアクティブ・リンク・フィクスチャと組み合わせて使用することで、USB4の低速および高速トラフィックをデバッグおよびデコードするための、設定可能なプロトコルレベルの検索機能とソフトウェアベースのトリガ機能を提供します。
キーサイトのネットワークおよびデータセンター・ソリューション・グループのバイスプレジデント兼ジェネラル・マネージャーであるJoachim Peerlingsは、次のように述べています。「5Gの普及と数十億もの接続デバイスの増加に伴い、データセンター事業者やデバイスメーカーは、データスループットの要件を満たしながらコスト、パフォーマンス、および電力の目標を達成する方法を見出さなければなりません。エンドツーエンドの通信エコシステムを実現するため、当社はUSB4などの設計開発を加速するテストおよび測定ソリューションを提供できることを誇りに思います。」
USB標準に準拠し、USB4デバイスの相互運用性を確保するため、キーサイトは以下を含む包括的な高速デジタル計測器ポートフォリオを提供しています:
- 広い周波数範囲にわたって波形表現の精度を提供する、キーサイトのUXRリアルタイム・オシロスコープ;
- 生成された信号を使用してネットワークまたはデバイスを解析し、線形および非線形のデバイス特性評価の両方を行うために必要な精度を提供する、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ;
- データ受信時にシステムに混入したエラーを特定する、高度に統合されたキーサイトの誤り率測定器(BERT)。これは、物理層の特性評価、検証、およびコンプライアンス・テストにおいて不可欠な機能です。
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com
D9040USBC TXテスト・アプリケーション