キーサイト、拡大する衛星通信市場向けに高度な性能検証機能を提供

新製品のPROPSIMチャネルエミュレータが、航空宇宙アプリケーションに不可欠な無線リンクを検証

SANTA ROSA, Calif., January 29, 2020

企業、サービスプロバイダ、政府機関のイノベーション加速を支援し、世界をより安全に繋ぐテクノロジーリーダーであるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、衛星通信、地球観測、セキュリティ監視、マッピング、航法に不可欠な無線リンクを航空宇宙産業が効率的に検証できるようにする新しいPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションを発表しました。

BIS Researchが2019年7月に発表したレポートによると、キーサイトの新しいチャネルエミュレーション機能は、2030年までに20億ドル以上の規模に達すると予測される急拡大する衛星市場に対応するものです。このソリューションの高度なフェーディング機能は、無線機間、無線機と衛星間、および衛星間の通信リンクの高度な性能検証をサポートします。信頼性の高い衛星通信リンクは、民間および政府機関で使用されるアプリケーションにおけるデータ伝送に不可欠です。キーサイトの拡張された衛星通信ポートフォリオは、世界中の政府系宇宙プログラムに対応しており、Euroconsultの予測では2025年までに846億ドルに達すると見込まれています。

キーサイトの航空宇宙・防衛事業部門のバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるDan Dunnは、次のように述べています。「キーサイトの高度な性能検証ソリューションにより、航空宇宙産業は、宇宙探査、科学研究、衛星通信における商業的成功の確立と新技術のブレークスルーの実現に寄与する機会を活用できるようになります。」

衛星通信システムは、5G新無線(NR)非地上系ネットワーク(NTN)もサポートしており、地方のエリアカバーの拡張、収益性の高い5Gカバレッジ展開のサポート、コスト効率に優れたモバイルワイヤレスバックホールの提供に貢献します。衛星対応の基地局が増加することで、新しいビジネスモデルの創出、接続性の拡大、航空宇宙通信および商用通信の両方における成長が促進されます。キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションは、5Gなどの衛星技術および地上技術のユースケースを柔軟にサポートし、シームレスな接続性とエンドユーザー体験を実現します。

キーサイトのPROPSIM FS16およびPROPSIM F64チャネルエミュレーションソリューションを使用することで、ユーザーは実験室環境において動的なマルチパス伝播を含む現実世界の無線チャネル条件を再現し、衛星ネットワークおよび地上ネットワークの現実的かつ高度でコスト効率に優れた性能評価を行うことができます。これらのソリューションは、優れた無線周波数(RF)性能を備えており、ユーザーがあらゆる航空宇宙アプリケーション向けの高信頼性通信システムを確信を持って設計、展開、運用できるようにします。

キーサイトのPROPSIM FS16は、超広帯域幅と最大16の無線周波数(RF)チャネルをサポートし、3MHzからミリ波までの周波数における幅広いテストシナリオに柔軟に対応します。PROPSIM F64は、Massive MIMOおよびMESHネットワークテストに向けて、業界トップクラスの数のフェーディングチャネルと広い信号帯域幅をサポートします。

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com