何をお探しですか?
キーサイト、NVIDIAと連携し、柔軟な仮想化ネットワークおよび高付加価値モバイルサービスの開発を加速
キーサイトのユーザ機器(UE)エミュレーションソリューションがソフトウェア定義ネットワークアーキテクチャの展開を加速
SANTA ROSA, Calif. March 26, 2020
企業、サービスプロバイダ、政府機関がイノベーションを加速し、より安全でつながった世界を実現できるよう支援する主要なテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、本日、NVIDIAとの協業により、柔軟な仮想化ネットワークおよび高付加価値モバイルサービスの開発を加速していることを発表しました。
モバイルオペレータは、低遅延と高スループットに依存する幅広いサービスを費用対効果高く柔軟に提供するために、動的な仮想化無線アクセスネットワーク(vRAN)アーキテクチャとオープンRAN(O-RAN)標準インターフェースを使用して、ネットワークの変革を進めています。ソフトウェア定義の弾力的なネットワークアーキテクチャにより、モバイルオペレータは、消費者や産業ユーザーが拡張現実/仮想現実(AR/VR)、自動運転、スマートファクトリー、ゲームにおける高付加価値サービスの恩恵を受ける新しいデジタル時代の要件を満たすことができます。
キーサイトは、モバイルオペレータやネットワーク機器ベンダー(NEM)が、vRANアーキテクチャを使用するアプリケーションのエンドユーザー体験を確保するために不可欠な、5Gおよびレガシーの無線アクセスネットワーク(RAN)やコアネットワークを検証できるようにするソリューションを提供しています。キーサイトのUEエミュレーション(UEE)ソリューションスイートは、3GPPとO-RANの両方の標準化団体によって設定された仕様に対応しており、NVIDIAが拡張共通パブリック無線インターフェース(eCPRI)を介してNVIDIA Aerialソフトウェア開発キット(SDK)をテストできるようにします。Aerial SDKにより、通信事業者は最もプログラマブルでスケーラブルなソフトウェア定義5G仮想無線アクセスネットワーク(RAN)を構築および展開し、エッジで新しいAIおよびIoTサービスを提供できるようになります。
キーサイトのネットワーク・アクセス・グループの副社長兼ジェネラル・マネージャーであるGiampaolo Tardioliは、次のように述べています。「キーサイトの自動化およびスケーラブルな5G UEエミュレーションソリューションを使用したNVIDIAとの協業は、モバイル業界が高付加価値の5Gユースケースを創出し、提供するのに役立ちます。キーサイトの5Gソリューションにより、ネットワークインフラプロバイダとモバイルオペレータのエコシステムは、さまざまな無線および光インターフェースにわたって、仮想化された5G無線アクセスおよびコアネットワークの機能を徹底的に検証できるようになります。」
キーサイトのUEEソリューションにより、ユーザーは、オーバー・ザ・エアおよびO-RANインターフェースの両方を介して、RANの検証を加速できます。統合された高度なチャネルエミュレーション機能により、複雑な無線環境で展開されたRANのパフォーマンスを検証できます。ユーザーは、プロトコルテストと負荷テストの両方のために、3GPPで規定された任意の周波数帯域で現実世界の包括的なシナリオにアクセスできます。
NVIDIAのコンピュートソフトウェア担当副社長であるChris Lambは、次のように述べています。「Aerial SDKにより、プログラマブルGPUの圧倒的なコンピュート能力を活用することで、通信業界が5G信号処理の増大するコンピューティング需要を満たすのを支援しています。AerialのO-RAN互換無線インターフェースを検証するためにキーサイトと協業することで、同社の最先端のツール、開発者サポート、および5Gの専門知識を活用できるようになります。」
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com