FEATURE 

ドイツ全土で実施されたモバイルネットワークのベンチマーク調査で、キーサイトの「Nemo Tools」が採用された 

ドイツ最大のコンシューマーテスト誌であるIMTESTは、ドイツのブロードバンドネットワークテストにおける技術と市場のリーダーであるzafaco GmbHとの協力のもと、キーサイト・テクノロジーの支援を受けて、ドイツ国内における大規模なドライブテストキャンペーンの結果を2度目となる発表を行いました。今回のテストの目的は、ドイツの主要なモバイルキャリア3社(Telekom、Vodafone、Telefónica(O2))をベンチマークし、ドイツ国内で最良のモバイルネットワークを明らかにすることでした。今年のテストの主な結論として、テストされたすべてのキャリアの総合結果が良好であり、ドイツ国内のネットワークカバレッジが向上してモバイル接続が機能しない地域が減少していることが挙げられます。テストの結果、Telekomが「非常に良い」評価(1.4)を獲得してドイツ国内で最高のモバイルネットワークを提供していることが示され、次いでTelefónica(O2)が「良い」評価(1.8)で2位となりました。Vodafoneは総合評価2.1で3位でした。 

IMTESTのモバイルネットワークテストに向けたzafacoによる詳細な調査は、さまざまなデータ収集手法を独自に組み合わせたものであり、ネットワークパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスの両方を反映しています。これには、ドライブテストキャンペーンや、モバイル回線と固定回線の間、および異なるモバイルネットワーク間の音声品質の評価が含まれます。さらに、「クラウドソーシング」を通じたユーザーベースデータの評価も行われます。このデータには、ダウンロードおよびアップロードのデータ転送レートや、測定されたこれらの転送レートとモバイルネットワーク事業者のネットワーク可用性との関係性が含まれます。

ドライブテストの測定には、キーサイトのポータブル・ネットワーク・ベンチマーク・ソリューションであるNemo Backpack Pro(Nemo Outdoorソフトウェア、およびMicrosoft Teams用のアプリケーションテスト自動化(ATA)手法を使用)が使用されました。

「キーサイトとの協力により、Microsoft TeamsやWhatsAppのテスト、5Gスタンドアロン(5G SA)やVoice over New Radio(VoNR)などの最新技術といった革新的な測定手法を用いてテストキャンペーンを推進することができました」と、zafaco GmbHの創業者兼マネージングディレクターであるクリストフ・ズドフース(Christoph Sudhues)氏は述べています。「テストの事前および期間中におけるキーサイトのNemoチームによる優れたサポートには特に感銘を受けました。今後のプロジェクトが今から楽しみです。」

5週間にわたるキャンペーン中、テストエンジニアは30の主要都市、一般道、高速道路を含む10,000キロメートルを走行し、約1,500万人の人口カバーエリアを網羅して約160,000件のテスト接続データを収集しました。測定はハンブルク、ベルリン、テューリンゲン、ブラウンシュヴァイク、ノルトライン=ヴェストファーレンの各地域で行われ、IMTESTによって公開された結果は、各地域個別のデータおよびドイツ全国の総合結果として利用可能です。

キーサイト・テクノロジーのネットワーク・ワイヤレス・ソリューションズおよびプライベート・ネットワーク担当ゼネラルマネージャーであるジャガデッシュ・ダンツルリ(Jagadeesh Dantuluri)は、次のように述べています。「アプリケーションテスト自動化(ATA)など、当社ソリューションの最新機能を活用したこの大規模なテストキャンペーンにおいて、IMTESTおよびzafacoの専門家皆様とパートナーシップを結べたことを嬉しく思います。ATAは、Microsoft Teamsなどのモバイルアプリケーションの実際のエンドユーザーエクスペリエンスをテストするためのユニークな手法であり、ドイツの消費者にネットワーク品質に関する信頼性と包括的な結果を提供するためにこれを展開できたのは素晴らしい機会でした。」

近年、デジタルコンテンツへのアクセス、ソーシャルメディアプラットフォームの利用、オンラインゲームへの参加など、モバイルアプリケーションを世界的に使用する機会が大幅に増加しています。IMTESTとzafacoは、消費者がモバイルネットワークをどのように利用しているかというこの重要なトレンドを網羅するためにテスト範囲を拡大し、今年初めてソーシャルメディアアプリケーションのサービス品質をテストしました。