FEATURE 

キーサイト、欧州初のオープンRANテストラボを開設

  • イタリア・ミラノにあるOpen RANテストラボのコンサルティングサービスは、モバイル通信事業者やネットワーク機器メーカーに対し、Open RANの相互運用性および性能の検証を支援しています。
  • 最新のO-RAN ALLIANCEの準拠テストに準拠した無線ユニットテストを可能にするテスト・セットアップ 

従来、無線アクセスネットワーク(RAN)の展開は、単一ベンダーによるプロプライエタリなネットワーク機器に依存していました。しかし、サービスプロバイダは現在、RANを構築するために異なるベンダーのネットワーク要素を自由に組み合わせることができる5G向けのオープン無線アクセスネットワーク(Open RAN)モデルを採用しつつあります。Open RANは柔軟性とコスト削減をもたらす一方で、適合性と相互運用性に関する大きな課題も提示しています。 

欧州を拠点とするモバイル事業者やネットワーク機器メーカーがOpen RANソリューションの相互運用性と性能を検証することを支援するため、キーサイトはイタリアのミラノオフィスに欧州初となる完全なOpen RANテストラボを開設します。

「この包括的なワンストップのテスト・セットアップにより、ワークフロー全体での結果共有が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されます」と、キーサイトのEMEAIソリューション・エンジニア・ディレクターであるCarlo Santangeloは述べています。「当社の幅広いポートフォリオを活用し、ネットワークおよびユーザー機器のエミュレータ、無線周波数機器を備えた、無線ユニットテスト向けの最も包括的なラボ・セットアップを提供しています。」

Keysight Open RAN Architect(KORA)ソリューションを基盤とするこのラボは、O-RAN ALLIANCEによる最新の準拠テストに準拠した無線ユニットテストを実施するための、エッジからコアまでの完全なセットアップを提供します。開発サイクルにおける早期のテストを通じて、キーサイトは、5G Open RANの厳しい要求をサポートする仮想化プラットフォームの展開を加速させることができます。

「キーサイトのOpen RAN Architectソリューションは、Open RANテストのニーズに対する答えです」とSantangeloは述べています。

KORAソリューションは、チップセットメーカー、ソフトウェアスタック開発者、ネットワーク機器メーカー、モバイル事業者、およびOpen Test and Integration Center(OTIC)向けに特別に調整されたスイートを備え、Open RANのライフサイクル全体にわたって、準拠性、相互運用性、性能、およびセキュリティのテストを可能にします。